검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
87301E Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 50 GHz
Use for signal monitoring or (when combined with a coaxial detector) signal leveling; includes 2.4-mm female connectors
Use for signal monitoring or (when combined with a coaxial detector) signal leveling; includes 2.4-mm female connectors
HIGHLIGHTS
- 넓은 주파수 범위
- 높은 방향성(directivity)
- 컴팩트한 사이즈
- 주파수 범위: 2 ~ 50GHz
- 공칭(nominal) 커플링 및 편차: 10 ± 1dB
- 방향성(dirctivity): 13dB/26.5GHz, 10dB/50GHz
- 최대 SWR: 1.5 ~ 26.5GHz, 1.8~ 50GHz
- 삽입 손실: < 2.0dB
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?