お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87301E 同軸方向性結合器、2 GHz〜 50 GHz
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
ハイライト
- 広い周波数範囲
- 優れた方向性
- 小型の筐体
- 周波数レンジ: 2~50 GHz
- 公称カップリングおよび変動: 10±1 dB
- 方向性: 13 dB(~26.5 GHz)、10 dB(~50 GHz)
- 最大SWR: 1.5(~26.5 GHz)、1.8(~50 GHz)
- 挿入損失: < 2.0 dB
Keysight 87301Eは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。