Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
86207A
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
772D
トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化します。
キーサイト 772Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能双方向性結合器です。キーサイトのパワー・センサおよびパワー・メータと組み合わせて、反射係数測定に使用できます。キーサイト772Dを使えば、トランスミッタ、コンポーネント、その他の広帯域システムに対する順方向/逆方向パワー測定が簡単になります。広帯域のデザインにより、2~18 GHzの全レンジにわたって、単一のテスト・セットアップと校正を使用できます。
キーサイト 773Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能方向性結合器です。キーサイト 8474Bディテクタと組み合わせて、広帯域信号源のレベリングに最適です。広帯域のデザインにより、2~18 GHzの全レンジにわたって、単一のテスト・セットアップと校正を使用できます。
87310B
信号間に90度の位相差を必要とするアプリケーションに使用。SMAメスコネクタが付属
Keysight 87310Bは3 dBの90°ハイブリッド結合器で、位相が90°離れた信号が必要なアプリケーション用の製品です。信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。Keysight87310BにはSMA(メス)コネクタが付属します。
87301D
信号監視に使用。2.4-mm メス型コネクタが付属。または opti+G336onal で2.92-mm メス型コネクタ。
Keysight 87301Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87301E
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
Keysight 87301Eは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87301C
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
Keysight 87301Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87300C
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、3.5-mmメス型コネクタを含んでいます。
Keysight 87300Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5 mm(メス)コネクタが付属します。
87301B
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用。2.92-mm(メス)コネクタを含む。
Keysight 87301Bは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.9mm(メス)コネクタが付属します。
87300D
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、3.5-mmメス型コネクタを含んでいます。
Keysight 87300Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5mm(メス)コネクタが付属します。
86205A
反射測定、信号レベルリング、その他のアプリケーションを圧倒的な精度で実行します。
キーサイトの86205A 高度指向性 50Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで堅実な性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
86205B
反射測定、信号レベルリング、その他のアプリケーションを圧倒的な精度で実行
キーサイト86205B高指向性50ΩRFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を提供します。正確な反射測定および信号レベリングアプリケーションに最適です。