お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
772D 同軸双方向性結合器、2 GHz〜18 GHz
トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化
ハイライト
優れたRF性能
- 公称カップリング:20 dB
- 最大カップリング変動:±1.0 dB
- 方向性:12.4 GHzまで30 dB、18 GHzまで27 dB
キーサイト 772Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能双方向性結合器です。キーサイトのパワー・センサおよびパワー・メータと組み合わせて、反射係数測定に使用できます。キーサイト772Dを使えば、トランスミッタ、コンポーネント、その他の広帯域システムに対する順方向/逆方向パワー測定が簡単になります。広帯域のデザインにより、2~18 GHzの全レンジにわたって、単一のテスト・セットアップと校正を使用できます。
772Dに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。