Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 14

Imagem do acoplador coaxial bidirecional, 2 GHz a 18 GHz
Acoplador coaxial bidirecional, 2 GHz a 18 GHz
Modelo
772D
Tipo de conector
APC-7, Tipo N
Faixa de frequência
2 GHz a 18 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 2 GHz a 18 GHz
Acoplador direcional coaxial, 2 GHz a 18 GHz
Modelo
773D
Tipo de conector
APC-7, Tipo N
Faixa de frequência
2 GHz a 18 GHz
Imagem da ponte RF, 75 ohms, 300 kHz a 3 GHz
Ponte RF, 75 Ohm, 300 kHz a 3 GHz
Modelo
86207A
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
300 kHz a 3 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 1 GHz a 26,5 GHz
Acoplador direcional coaxial, 1 GHz a 26,5 GHz
Modelo
87300C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
18 GHz a 26.5 GHz
Imagem da ponte RF, 50 ohms, 300 kHz a 3 GHz
Ponte RF, 50 Ohm, 300 kHz a 3 GHz
Modelo
86205B
Tipo de conector
APC-7, 3,5 mm
Faixa de frequência
300 kHz a 6 GHz
Imagem da ponte RF, 50 ohms, 300 kHz a 6 GHz
Ponte RF, 50 ohms, 300 kHz a 6 GHz
Modelo
86205A
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
300 kHz a 3 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 1 GHz a 20 GHz
Acoplador direcional coaxial, 1 GHz a 20 GHz
Modelo
87300B
Tipo de conector
SMA
Faixa de frequência
18 GHz a 26.5 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 6 a 26,5 GHz
Acoplador direcional coaxial, 6 a 26,5 GHz
Modelo
87300D
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
18 GHz a 26.5 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 10 a 46 GHz
Acoplador direcional coaxial, 10 a 46 GHz
Modelo
87301B
Tipo de conector
2.92 mm
Faixa de frequência
40 GHz a 50 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 10 a 50 GHz
Acoplador direcional coaxial, 10 a 50 GHz
Modelo
87301C
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
40 GHz a 50 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 1 GHz a 40 GHz
Acoplador direcional coaxial, 1 GHz a 40 GHz
Modelo
87301D
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
26.5 GHz a 40 GHz
Imagem do Acoplador Direcional Coaxial, 2 GHz a 50 GHz
Acoplador direcional coaxial, 2 GHz a 50 GHz
Modelo
87301E
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
40 GHz a 50 GHz
Limpar tudo