Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
86207A
Führen Sie Reflexionsmessungen, Signalpegelanpassungen und andere Anwendungen mit beispielloser Genauigkeit durch.
Die Keysight 86207A HF-Brücke mit hoher Richtwirkung und 75 Ohm Impedanz bietet unübertroffene Leistung in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen. Sie eignet sich ideal für präzise Reflexionsmessungen und Signalpegelanpassungen.
772D
Vereinfachen Sie die Vorwärts- und Rückwärtsleistungsmessung an Sendern, Komponenten oder anderen Breitbandsystemen.
Der Keysight 772D ist ein leistungsstarker, bidirektionaler Koppler für breitbandige Frequenzdurchlaufmessungen im Bereich von 2 bis 18 GHz. Er lässt sich mit Keysight-Leistungssensoren und -Leistungsmessern für Reflektometeranwendungen kombinieren. Vorwärts- und Rückwärtsleistungsmessungen an Sendern, Komponenten oder anderen Breitbandsystemen werden durch den Keysight 772D vereinfacht. Dank seines Breitbanddesigns ist für Tests im gesamten Frequenzbereich von 2 bis 18 GHz nur ein einziger Testaufbau und eine einzige Kalibrierung erforderlich.
773D
Zur Pegelanpassung von Breitbandquellen in Verbindung mit dem Keysight 8474B verwenden.
Verwenden Sie den Richtkoppler Keysight 773D für breitbandige Frequenzdurchlaufmessungen im Bereich von 2 bis 18 GHz. Dieser Koppler eignet sich ideal zum Pegelausgleich breitbandiger Quellen bei Verwendung des Detektors Keysight 8474B.
87300C
Verwendung zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; beinhaltet 3,5-mm-Buchsen.
Der Keysight 87300C ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit 3,5-mm-Buchsen geliefert.
86205B
Führen Sie Reflexionsmessungen, Signalpegelanpassungen und andere Anwendungen mit beispielloser Genauigkeit durch.
Die Keysight 86205B HF-Brücke mit hoher Richtwirkung und 50 Ohm Impedanz bietet unübertroffene Leistung in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen. Sie eignet sich ideal für präzise Reflexionsmessungen und Signalpegelanpassungen.
87300B
Verwendung zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; beinhaltet SMA-Buchsen.
Der Keysight 87300B ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit SMA-Buchsen geliefert.
86205A
Führen Sie Reflexionsmessungen, Signalpegelanpassungen und andere Anwendungen mit beispielloser Genauigkeit durch.
Die Keysight 86205A HF-Brücke mit hoher Richtwirkung und 50 Ohm bietet unübertroffene Leistung in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen. Sie eignet sich ideal für präzise Reflexionsmessungen und Signalpegelanpassungen.
87300D
Zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; inklusive 3,5-mm-Buchsen.
Der Keysight 87300D ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit 3,5-mm-Buchsen geliefert.
87301B
Zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; inklusive 2,92-mm-Buchsen.
Der Keysight 87301B ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit 2,92-mm-Buchsen geliefert.
87301C
Zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; inklusive 2,4-mm-Buchsen.
Der Keysight 87301C ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit 2,4-mm-Buchsen geliefert.
87301D
Zur Signalüberwachung; inklusive 2,4-mm-Buchsen oder optionalen 2,92-mm-Buchsen (G336onal).
Der Keysight 87301D ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird standardmäßig mit 2,4-mm-Buchsen oder optional mit 2,92-mm-Buchsen geliefert.
87301E
Zur Signalüberwachung oder (in Kombination mit einem Koaxialdetektor) zur Signalpegelanpassung; inklusive 2,4-mm-Buchsen.
Der Keysight 87301E ist ein kompakter, breitbandiger Richtabtastkoppler, der für die Signalüberwachung oder, in Kombination mit einem Koaxialdetektor, für die Signalpegelanpassung entwickelt wurde. Er wird mit 2,4-mm-Buchsen geliefert.