探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 14 個)

Image of  同軸雙向耦合器,2 GHz 到 18 GHz
同軸雙向耦合器,2 GHz 至 18 GHz
型號
772D
連接器類型
APC-7, Type-N
頻率範圍
2 GHz 至 18 GHz
影像:射頻電橋,75 歐姆,300 kHz 至 3 GHz
射頻電橋,75 歐姆,300 kHz 至 3 GHz
型號
86207A
連接器類型
Type-N
頻率範圍
300 kHz 至 3 GHz
同軸定向耦合器影像,2 GHz 至 18 GHz
同軸定向耦合器,2 GHz 至 18 GHz
型號
773D
連接器類型
APC-7, Type-N
頻率範圍
2 GHz 至 18 GHz
同軸定向耦合器影像,1 GHz 至 26.5 GHz
同軸定向耦合器,1 GHz 至 26.5 GHz
型號
87300C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
18 GHz 至 26.5 GHz
影像:RF 電橋,50 歐姆,300 kHz 至 3 GHz
射頻電橋,50 歐姆,300 kHz 至 3 GHz
型號
86205B
連接器類型
APC-7, 3.5 mm
頻率範圍
300 kHz 至 6 GHz
影像:射頻電橋,50 歐姆,300 kHz 至 6 GHz
射頻電橋,50 歐姆,300 kHz 至 6 GHz
型號
86205A
連接器類型
Type-N
頻率範圍
300 kHz 至 3 GHz
同軸定向耦合器影像,1 GHz 至 20 GHz
同軸定向耦合器,1 GHz 至 20 GHz
型號
87300B
連接器類型
SMA
頻率範圍
18 GHz 至 26.5 GHz
同軸定向耦合器(6 至 26.5 GHz)影像
同軸定向耦合器,6 至 26.5 GHz
型號
87300D
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
18 GHz 至 26.5 GHz
同軸定向耦合器(10 至 46 GHz)影像
同軸定向耦合器,10 至 46 GHz
型號
87301B
連接器類型
2.92 mm
頻率範圍
40 GHz 至 50 GHz
同軸定向耦合器(10 至 50 GHz)影像
同軸定向耦合器,10 至 50 GHz
型號
87301C
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
40 GHz 至 50 GHz
同軸定向耦合器影像,1 GHz 至 40 GHz
同軸定向耦合器,1 GHz 至 40 GHz
型號
87301D
連接器類型
2.4 mm, 2.92 mm
頻率範圍
26.5 GHz 至 40 GHz
同軸定向耦合器影像,2 GHz 至 50 GHz
同軸定向耦合器,2 GHz 至 50 GHz
型號
87301E
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
40 GHz 至 50 GHz
全部清除