這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Use for signal monitoring or (when combined with a coaxial detector) signal leveling; includes SMA female connectors
HIGHLIGHTS
- 寬頻範圍
- 高方向性
- 體積輕巧
- 頻率範圍:1 到 20 GHz
- 公稱值耦合和變異:10 ± 0.5 dB
- 方向性:16 dB
- 最大 SWR: 1.35
- 插入損耗:< 1.5 dB
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助