Perform reflection measurements, signal leveling, and other applications with unparalleled accuracy

HIGHLIGHTS

卓越的 RF 效能

  • 耦合係數:16 dB + 0.15 dB/GHz (< 3 GHz),16.5 dB - 0.20 dB/GHz (> 6 GHz)
  • 方向性:30 dB 到 0.3 MHz,40 dB 到 2 GHz,30 dB 到 3 GHz,20 dB 到 5 GHz,16 dB 到 6 GHz
  • 反射損耗:23 dB 到 2 GHz,20 dB 到 3 GHz,18 dB 到 5 GHz,16 dB 到 6 GHz

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助