Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
86207A
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
772D
トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化します。
キーサイト 772Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能双方向性結合器です。キーサイトのパワー・センサおよびパワー・メータと組み合わせて、反射係数測定に使用できます。キーサイト772Dを使えば、トランスミッタ、コンポーネント、その他の広帯域システムに対する順方向/逆方向パワー測定が簡単になります。広帯域のデザインにより、2~18 GHzの全レンジにわたって、単一のテスト・セットアップと校正を使用できます。
773D
広帯域信号源のレベリング用キーサイト8474Bで使用します。
キーサイト 773Dは、2~18 GHzレンジの広帯域掃引測定のために設計された高性能方向性結合器です。キーサイト 8474Bディテクタと組み合わせて、広帯域信号源のレベリングに最適です。広帯域のデザインにより、2~18 GHzの全レンジにわたって、単一のテスト・セットアップと校正を使用できます。
87310B
信号間に90度の位相差を必要とするアプリケーションに使用。SMAメスコネクタが付属
Keysight 87310Bは3 dBの90°ハイブリッド結合器で、位相が90°離れた信号が必要なアプリケーション用の製品です。信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。Keysight87310BにはSMA(メス)コネクタが付属します。
87301D
信号監視に使用。2.4-mm メス型コネクタが付属。または opti+G336onal で2.92-mm メス型コネクタ。
Keysight 87301Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87301E
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
Keysight 87301Eは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87301C
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、2.4-mm(メス)コネクタを含んでいます。
Keysight 87301Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。
87300C
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、3.5-mmメス型コネクタを含んでいます。
Keysight 87300Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5 mm(メス)コネクタが付属します。
87301B
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用。2.92-mm(メス)コネクタを含んでいます。
Keysight 87301Bは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.9mm(メス)コネクタが付属します。
87300D
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、3.5-mmメス型コネクタを含んでいます。
Keysight 87300Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5mm(メス)コネクタが付属します。
86205A
反射測定や信号レベリング、その他のアプリケーションをなどを圧倒的な精度で実行。
キーサイトの86205A 高度指向性 50Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで堅実な性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
86205B
反射測定や信号レベリング、その他のアプリケーションをなどを圧倒的な精度で実行
The Keysight 86205B high directivity 50 ohm RF bridge offers unparalleled performance in a variety of general-purpose applications. It is ideal for accurate reflection measurements and signal leveling applications.