お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87310B 同軸ハイブリッドカップラー、90度、1 GHz to 18 GHz
信号間に90度の位相差を必要とするアプリケーションに使用。SMAメスコネクタが付属
スタート価格:
信号間に90度の位相差を必要とするアプリケーションに使用。SMAメスコネクタが付属
ハイライト
- 広い周波数範囲
- 優れた方向性
- 小型の筐体
- アイソレーション: 17 dB
- 最大SWR: 1.35
- 挿入損失: < 2 dB
- 挿入損失: < 2 dB
Keysight 87310Bは3 dBの90°ハイブリッド結合器で、位相が90°離れた信号が必要なアプリケーション用の製品です。信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。Keysight87310BにはSMA(メス)コネクタが付属します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。