검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
87310B Coaxial Hybrid Coupler, 90 Degree, 1 GHz to 18 GHz
Use for applications that require a phase difference of 90 degrees between signals; comes with SMA female connectors
Use for applications that require a phase difference of 90 degrees between signals; comes with SMA female connectors
HIGHLIGHTS
- 컴팩트한 크기
- 주파수 범위: 1 ~ 18GHz
- 공칭(nominal) 커플링: 3dB
- 아이솔레이션: 17dB
- 최대 SWR: 1.35
- 삽입 손실: < 2dB
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?