使用 Keysight TSN 解決方案,做好萬全準備

時間敏感網路 (TSN) 是什麼?

TSN 代表一系列 IEEE 標準,這些標準允許乙太網路作為所有裝置的通用網路介面。其運作方式是定義各種標準,並具有兩個主要目標:

確定性延遲與保證交付

為了解決這些挑戰,IEEE 制定了 TSN 標準套件,它是 IEEE 音訊視訊橋接 (AVB) 的後繼者,可在乙太網路上實現最低延遲、無縫冗餘以及集中式組態和控制。透過 TSN,公司可以使用標準乙太網路來實作一個網路,該網路可實現融合的 IT 網路,共用同一條線路來傳輸關鍵的時間敏感流量和常規流量。

工業物聯網 TSN 時間敏感網路

解決 TSN 測試挑戰

TSN 峰會概述
ADE_Demo

Keysight 產品可實現新興技術的真實世界驗證,驗證標準開發的最前沿。設備製造商和公司使用 Keysight 測試設備,以確保裝置甚至整個網路符合 TSN 標準的一致性準則和應用程式的效能準則。

    採用 Novus ONE PLUS、NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE、Novus mini 和 IxNetwork 驅動,這是一個經過現場驗證的 AVB / TSN 測試解決方案,可驗證元件和網路是否符合標準規範。它廣泛應用於航太、汽車、工業、專業影音和網路設備製造商,以及工業網路聯盟 TSN 測試平台等業界論壇,以驗證裝置是否符合以下所述的 TSN 標準。

    時間同步:

    • 透過 gPTP 在多個時域中實現裝置和網路的 IEEE 802.1AS-2020 時間同步。
    • IEEE 802.1ASdm 功能,與熱備援和時脈漂移誤差減少相關。
    • IEEE 802.1ASds 支援半雙工鏈路上的時間同步。
    • 具備時間完整性的 IEEE 802.1ASed 容錯時序。

    有界低延遲:

    • 用於排程流量的 IEEE 802.1Qbv 增強功能。
    • 用於時效性串流的 IEEE 802.1Qav 轉發和佇列增強功能。
    • IEEE 802.1Qbu 訊框搶佔。
    • IEEE 802.1Qch 循環排隊與轉發
    • IEEE 802.1Qcr 非同步流量整形

    高可用性和超高可靠性:

    • IEEE 802.1Qci 每串流過濾與流量管制
    • IEEE 802.1CB 訊框複製和消除以實現可靠性。

    資源管理:

    • IEEE 802.1Qat 串流預留協定。
    • IEEE 802.1Qcc 串流預留協定 (SRP) 增強功能和性能改進。
    • 支援 TSN YANG 模型:
      • IEEE 802.1Qcw 適用於排程流量、訊框搶佔以及每串流過濾與流量管制的 YANG 資料模型
      • 用於訊框複製和消除以實現可靠性的 IEEE 802.1CBcv YANG 資料模型。

    支援時間敏感網路設定檔

    • IEEE/IEC P60802 — 適用於工業自動化的國際標準時間敏感網路設定檔
    • P802.1DG — 適用於車載乙太網路通訊的 TSN 設定檔
    • P802.1DP — 適用於航太機載乙太網路通訊的 TSN
    • 802.1BA — 音訊視訊橋接 (AVB) 系統
    • IEEE 802.1CM — 用於 5G 前傳的時效性網路。
    解決 TSN 測試挑戰
    Keysight 網路一致性

    透過 Keysight Network Conformance (KNC) 執行全面性一致性測試

    • Avnu 元件一致性
    • Avnu 交換器一致性
    • Avnu 工業一致性
    • Keysight 定義的 TSN 一致性
    • 汽車一致性:
      • Avnu 車用一致性
      • Open Alliance TC8、TC8 第二層一致性
      • Open Alliance TC11 一致性
      • Autosar 汽車一致性 (IPv4 和 IPv6)
    • IEEE 802.1DP 一致性。
    • MACSec 符合性

    需要協助建置或使用 TSN 裝置嗎?

    正在建立或使用 TSN 裝置嗎?讓我們助您一臂之力。