キーサイトのTSNソリューションで万全の準備を整えましょう。

Time-Sensitive Networking (TSN)とは何か?

TSNは、すべてのデバイスの共通ネットワークインターフェースとしてイーサネットを使用できるようにするIEEE標準のコレクションです。これは、2つの主要な目標を持つさまざまな標準を定義することによって機能します。

決定論的レイテンシと保証された配信

これらの課題を解決するために、IEEEは、イーサネット上での最小限のレイテンシ、シームレスな冗長性、一元的な設定と制御を可能にする、IEEEオーディオビデオブリッジング (AVB) の後継であるTSN標準規格群を策定しました。TSNを使用することで、企業は標準イーサネットを用いて、重要な時間制約のあるトラフィックと通常のトラフィックで同じワイヤを共有する、統合されたITネットワークを可能にするネットワークを実装できます。

産業用IoT TSNタイムセンシティブネットワーキング

TSNテストの課題を解決

TSNサミット概要
ADE_Demo

キーサイト製品は、新興技術の実世界での検証を可能にし、標準開発の最先端を実証します。機器メーカーや企業は、キーサイトのテスト機器を使用して、デバイスやネットワーク全体がTSN標準の適合基準とアプリケーションの性能基準を満たしていることを確認します。

    Novus ONE PLUS、NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE、Novus mini、およびIxNetworkを搭載した、コンポーネントとネットワークが標準仕様に準拠していることを検証する実績のあるAVB/TSNテストソリューションです。これは、航空宇宙、自動車、産業、Pro AV、ネットワーク機器メーカー、およびIndustrial Internet Consortium TSN Testbedなどの業界フォーラムで、デバイスが以下に記載されているTSN標準に準拠していることを検証するために使用されています。

    時刻同期:

    • 複数のタイムドメインにわたるgPTPを介した、デバイスとネットワークのIEEE 802.1AS-2020時刻同期
    • ホットスタンバイおよびクロックドリフト誤差低減に関連するIEEE 802.1ASdm機能
    • 半二重リンク上の時刻同期のためのIEEE 802.1ASdsサポート
    • IEEE 802.1ASed 耐障害性タイミングと時刻整合性

    境界付き低遅延:

    • スケジュールトラフィック向けIEEE 802.1Qbv拡張機能
    • 時間制約のあるストリーム向けIEEE 802.1Qav転送およびキューイング拡張
    • IEEE 802.1Qbu フレームプリエンプション
    • IEEE 802.1Qchサイクリックキューイングおよび転送
    • IEEE 802.1Qcr Asynchronous Traffic Shaping

    高可用性と超高信頼性:

    • IEEE 802.1Qciストリームごとのフィルタリングおよびポリシング
    • IEEE 802.1CB 信頼性向上のためのフレーム複製および除去

    リソース管理:

    • IEEE 802.1Qat ストリーム予約プロトコル
    • IEEE 802.1Qcc ストリーム予約プロトコル(SRP)の機能強化とパフォーマンス改善
    • TSN YANGモデルのサポート:
      • IEEE 802.1Qcw スケジュールトラフィック、フレームプリエンプション、ストリームごとのフィルタリングおよびポリシング用YANGデータモデル
      • IEEE 802.1CBcv 信頼性向上のためのフレーム複製および除去用YANGデータモデル

    時間制約型ネットワーキングプロファイルのサポート

    • IEEE/IEC P60802 — 産業オートメーション向け国際標準時間制約型ネットワークプロファイル
    • P802.1DG — 車載イーサネット通信用TSNプロファイル
    • P802.1DP — 航空宇宙機内イーサネット通信用TSN
    • 802.1BA — オーディオ・ビデオ・ブリッジング (AVB) システム
    • IEEE 802.1CM — 5Gフロントホール向け時間制約型ネットワーキング
    TSNテストの課題を解決
    キーサイト ネットワークコンフォーマンステスト

    Keysight Network Conformance (KNC)による包括的なコンフォーマンステスト

    • Avnuコンポーネント適合性
    • Avnuスイッチコンフォーマンステスト
    • Avnu産業用コンフォーマンステスト
    • キーサイト定義のTSNコンフォーマンステスト
    • 車載用コンフォーマンステスト:
      • Avnu車載用コンフォーマンステスト
      • Open Alliance TC8、TC8レイヤー2コンフォーマンステスト
      • Open Alliance TC11コンフォーマンステスト
      • AUTOSAR車載適合性 (IPv4およびIPv6)
    • IEEE 802.1DPコンフォーマンステスト
    • MACSecコンフォーマンステスト

    TSNデバイスの構築または使用でお困りですか?

    TSNデバイスを構築または使用していますか?ぜひご相談ください。