Consiga sus objetivos con las soluciones TSN de Keysight

¿Qué son las redes sensibles al tiempo (TSN)?

TSN representa una colección de normas IEEE que permiten utilizar Ethernet como interfaz de red común para todos los dispositivos. Para ello se definen una serie de normas con dos objetivos principales:

Latencia determinista y entrega garantizada

Para resolver estos problemas, el IEEE creó el conjunto de normas TSN, sucesor de IEEE audio video bridging (AVB) que permite una latencia mínima a través de Ethernet, redundancia sin fisuras y configuración y control centralizados. Con TSN, las empresas pueden utilizar Ethernet estándar para implantar una red que permita una red informática convergente que comparta el mismo cable para el tráfico crítico sensible al tiempo y el tráfico normal.

IoT industrial TSN Redes sensibles al tiempo

Resolver los retos de las pruebas TSN

Panorama de la Cumbre TSN
ADE_Demo

Los productos Keysight permiten la validación en el mundo real de las tecnologías emergentes, corroborando la vanguardia del desarrollo de estándares. Los fabricantes de equipos y las empresas utilizan los equipos de prueba de Keysight para garantizar que los dispositivos e incluso redes enteras cumplan los criterios de conformidad de las normas TSN y los criterios de rendimiento de las aplicaciones.

    Con la tecnología de Novus ONE PLUS, NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE, Novus mini, y IxNetwork, una solución de prueba AVB / TSN probada en campo que valida que los componentes y las redes cumplen con las especificaciones estándar. Es utilizada por fabricantes de equipos aeroespaciales, automotrices, industriales, Pro AV y de redes, así como por foros de la industria como el Industrial Internet Consortium TSN Testbed para validar que los dispositivos cumplen con los estándares TSN mencionados a continuación.

    Sincronización horaria:

    • Sincronización horaria IEEE 802.1AS-2020 de dispositivos y red mediante gPTP en múltiples dominios temporales
    • Funcionalidad IEEE 802.1ASdm relacionada con Hot Standby y Clock Drift Error Reduction
    • Compatibilidad con IEEE 802.1ASds para sincronización horaria en enlaces semidúplex
    • IEEE 802.1ASed Temporización tolerante a fallos con integridad temporal

    Baja latencia limitada:

    • Mejoras IEEE 802.1Qbv para tráfico programado
    • IEEE 802.1Qav Forwarding and Queuing Enhancements for Time-Sensitive Streams (Mejoras en la cola y el reenvío IEEE 802.1Qav para flujos sensibles al tiempo)
    • Preferencia de tramas IEEE 802.1Qbu
    • IEEE 802.1Qch Cola y reenvío cíclicos
    • Conformación de tráfico asíncrono IEEE 802.1Qcr

    Alta disponibilidad y ultrafiabilidad:

    • Filtrado y vigilancia por flujo IEEE 802.1Qci
    • IEEE 802.1CB Replicación y eliminación de tramas para mayor fiabilidad

    Gestión de los recursos:

    • Protocolo de reserva de flujos IEEE 802.1Qat
    • Mejoras del protocolo de reserva de flujos (SRP) IEEE 802.1Qcc y mejoras de rendimiento
    • Compatibilidad con los modelos TSN YANG:
      • Modelos de Datos YANG IEEE 802.1Qcw para Tráfico Programado, Preferencia de Trama y Filtrado y Vigilancia por Flujo
      • IEEE 802.1CBcv Modelos de Datos YANG para Replicación de Tramas y Eliminación para Fiabilidad

    Soporte para perfiles de red sensibles al tiempo

    • IEEE/IEC P60802 - Norma internacional de perfil de red sensible al tiempo para la automatización industrial
    • P802.1DG - Perfil TSN para comunicaciones Ethernet en vehículos de automoción
    • P802.1DP - TSN para comunicaciones Ethernet a bordo aeroespaciales
    • 802.1BA - Sistemas Audio Video Bridging (AVB)
    • IEEE 802.1CM - Redes sensibles al tiempo para 5G Fronthaul
    Resolver los retos de las pruebas TSN
    Conformidad de red Keysight

    Pruebas de conformidad exhaustivas con Keysight Network Conformance (KNC)

    • Conformidad de los componentes Avnu
    • Conformidad del interruptor Avnu
    • Avnu Conformidad industrial
    • Conformidad TSN definida por Keysight
    • Conformidad automotriz:
      • Avnu Automotive Conformance
      • Open Alliance TC8, Conformidad TC8 Capa 2
      • Conformidad con Open Alliance TC11
      • Conformidad de Autosar Automotive (IPv4 e IPv6)
    • Conformidad con IEEE 802.1DP
    • Conformidad MACSec

    ¿Quieres ayuda para construir o utilizar un dispositivo TSN?

    ¿Construye o utiliza un dispositivo TSN? Permítanos ayudarle.