키사이트 TSN 솔루션으로 만반의 준비를 갖추십시오

시간 민감형 네트워킹(TSN)이란 무엇입니까?

TSN은 이더넷을 모든 디바이스의 공통 네트워크 인터페이스로 사용할 수 있도록 하는 IEEE 표준 모음을 나타냅니다. 이는 두 가지 주요 목표를 가진 다양한 표준을 정의함으로써 작동합니다.

결정론적 지연 시간 및 보장된 전송

이러한 과제를 해결하기 위해 IEEE는 이더넷을 통한 최소 지연 시간, 원활한 이중화, 중앙 집중식 구성 및 제어를 가능하게 하는 IEEE 오디오 비디오 브리징(AVB)의 후속 표준인 TSN 표준 제품군을 만들었습니다. TSN을 통해 기업은 표준 이더넷을 사용하여 중요한 시간 민감형 트래픽과 일반 트래픽에 동일한 와이어를 공유하는 통합 IT 네트워크를 가능하게 하는 네트워크를 구현할 수 있습니다.

산업용 IoT TSN 시간 민감형 네트워킹

TSN 테스트 과제 해결

TSN 서밋 개요
ADE_Demo

키사이트 제품은 최신 기술의 실제 검증을 가능하게 하며, 표준 개발의 최전선을 입증합니다. 장비 제조업체와 기업들은 키사이트 테스트 장비를 사용하여 장치와 전체 네트워크가 TSN 표준의 적합성 기준과 애플리케이션의 성능 기준을 충족하는지 확인합니다.

    Novus ONE PLUS, NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE, Novus mini 및 IxNetwork로 구동되는 현장 검증된 AVB/TSN 테스트 솔루션으로, 구성 요소와 네트워크가 표준 사양을 준수하는지 검증합니다. 이 솔루션은 항공우주, 자동차, 산업, Pro AV 및 네트워크 장비 제조업체와 Industrial Internet Consortium TSN Testbed와 같은 산업 포럼에서 아래 언급된 TSN 표준을 장치가 준수하는지 검증하는 데 사용됩니다.

    시간 동기화:

    • IEEE 802.1AS-2020: 여러 시간 도메인에서 gPTP를 통한 디바이스 및 네트워크 시간 동기화
    • IEEE 802.1ASdm: 핫 스탠바이 및 클록 드리프트 오류 감소 관련 기능
    • IEEE 802.1ASds: 반이중 링크를 통한 시간 동기화 지원
    • IEEE 802.1ASed: 시간 무결성을 갖춘 내결함성 타이밍

    제한된 저지연:

    • IEEE 802.1Qbv 스케줄링된 트래픽 개선
    • IEEE 802.1Qav: 시간 민감형 스트림을 위한 포워딩 및 큐잉 개선
    • IEEE 802.1Qbu 프레임 선점
    • IEEE 802.1Qch 순환 큐잉 및 포워딩
    • IEEE 802.1Qcr 비동기 트래픽 셰이핑

    높은 가용성 및 초고신뢰성:

    • IEEE 802.1Qci 스트림별 필터링 및 폴리싱
    • IEEE 802.1CB: 신뢰성을 위한 프레임 복제 및 제거

    리소스 관리:

    • IEEE 802.1Qat 스트림 예약 프로토콜
    • IEEE 802.1Qcc 스트림 예약 프로토콜(SRP) 개선 및 성능 향상
    • TSN YANG 모델 지원:
      • IEEE 802.1Qcw 스케줄링된 트래픽, 프레임 선점 및 스트림별 필터링 및 폴리싱을 위한 YANG 데이터 모델
      • IEEE 802.1CBcv: 신뢰성을 위한 프레임 복제 및 제거를 위한 YANG 데이터 모델

    시간 민감형 네트워킹 프로파일 지원

    • IEEE/IEC P60802 — 산업 자동화를 위한 국제 표준 시간 민감형 네트워킹 프로파일
    • P802.1DG — 차량 내 이더넷 통신용 TSN 프로파일
    • P802.1DP — 항공우주 온보드 이더넷 통신용 TSN
    • 802.1BA — Audio Video Bridging (AVB) Systems
    • IEEE 802.1CM — 5G 프론트홀을 위한 시간 민감형 네트워킹
    TSN 테스트 과제 해결
    키사이트 네트워크 적합성

    키사이트 네트워크 적합성(KNC)을 통한 포괄적인 적합성 테스트

    • Avnu 구성 요소 적합성
    • Avnu 스위치 적합성
    • Avnu 산업 적합성
    • 키사이트, TSN 적합성 정의
    • 자동차 적합성:
      • Avnu 자동차 적합성
      • Open Alliance TC8, TC8 레이어 2 적합성
      • Open Alliance TC11 적합성
      • AUTOSAR 자동차 적합성 (IPv4 및 IPv6)
    • IEEE 802.1DP 적합성
    • MACSec 적합성

    TSN 디바이스 구축 또는 사용에 도움이 필요하십니까?

    TSN 디바이스를 구축하거나 사용 중이십니까? 저희가 도와드리겠습니다.