Coloque seus patos em uma fileira com as soluções TSN da Keysight

O que é uma rede sensível ao tempo (TSN)?

A TSN representa uma coleção de padrões IEEE que permitem que a Ethernet seja usada como uma interface de rede comum para todos os dispositivos. Isso funciona por meio da definição de uma variedade de padrões com dois objetivos principais:

Latência determinística e entrega garantida

Para solucionar esses desafios, o IEEE criou o conjunto de padrões TSN, um sucessor do AVB (audio video bridging) do IEEE, que permite latência mínima na Ethernet, redundância contínua e configuração e controle centralizados. Com o TSN, as empresas podem usar a Ethernet padrão para implementar uma rede que permite uma rede de TI convergente que compartilha o mesmo fio para tráfego crítico sensível ao tempo e tráfego regular.

IoT industrial TSN Rede sensível ao tempo

Solucionando os desafios do teste TSN

Visão geral do TSN Summit
ADE_Demo

Os produtos da Keysight possibilitam a validação no mundo real de tecnologias emergentes, comprovando o desenvolvimento de padrões. Os fabricantes de equipamentos e as empresas usam os equipamentos de teste da Keysight para garantir que os dispositivos e até mesmo redes inteiras atendam aos critérios de conformidade dos padrões TSN e aos critérios de desempenho dos aplicativos.

    Desenvolvido por Novus ONE PLUS, NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE, Novus mini, e IxNetwork, uma solução de teste AVB / TSN comprovada em campo que valida a adesão de componentes e redes às especificações dos padrões. É utilizada por fabricantes de equipamentos aeroespaciais, automotivos, industriais, Pro AV e de rede, bem como por fóruns da indústria, como o Industrial Internet Consortium TSN Testbed, para validar a conformidade dos dispositivos com os padrões TSN mencionados abaixo.

    Sincronização de horário:

    • Sincronização de tempo IEEE 802.1AS-2020 de dispositivos e rede por meio de gPTP em vários domínios de tempo
    • Funcionalidade IEEE 802.1ASdm relacionada a Hot Standby e Clock Drift Error Reduction
    • Suporte IEEE 802.1ASds para sincronização de tempo em links half-duplex
    • Temporização tolerante a falhas IEEE 802.1ASed com integridade de tempo

    Baixa latência limitada:

    • Aprimoramentos do IEEE 802.1Qbv para tráfego programado
    • Aprimoramentos de encaminhamento e enfileiramento do IEEE 802.1Qav para fluxos sensíveis ao tempo
    • Preempção de quadros IEEE 802.1Qbu
    • Enfileiramento e encaminhamento cíclico IEEE 802.1Qch
    • Modelagem de tráfego assíncrono IEEE 802.1Qcr

    Alta disponibilidade e ultraconfiabilidade:

    • Filtragem e policiamento por fluxo IEEE 802.1Qci
    • Replicação e eliminação de quadros IEEE 802.1CB para confiabilidade

    Gerenciamento de recursos:

    • Protocolo de reserva de fluxo IEEE 802.1Qat
    • Aprimoramentos e melhorias de desempenho do protocolo de reserva de fluxo (SRP) IEEE 802.1Qcc
    • Suporte para modelos TSN YANG:
      • Modelos de dados IEEE 802.1Qcw YANG para tráfego programado, preempção de quadros e filtragem e policiamento por fluxo
      • Modelos de dados IEEE 802.1CBcv YANG para replicação e eliminação de quadros para confiabilidade

    Suporte a perfis de rede sensíveis ao tempo

    • IEEE/IEC P60802 - Perfil de rede sensível ao tempo padrão internacional para automação industrial
    • P802.1DG - Perfil TSN para comunicações Ethernet automotivas em veículos
    • P802.1DP - TSN para comunicações Ethernet a bordo no setor aeroespacial
    • 802.1BA - Sistemas de ponte de áudio e vídeo (AVB)
    • IEEE 802.1CM - Rede sensível ao tempo para 5G Fronthaul
    Solucionando os desafios do teste TSN
    Conformidade de rede da Keysight

    Teste de conformidade abrangente com o Keysight Network Conformance (KNC)

    • Conformidade do componente Avnu
    • Conformidade do switch Avnu
    • Conformidade industrial da Avnu
    • Conformidade TSN definida pela Keysight
    • Conformidade automotiva:
      • Conformidade Automotiva Avnu
      • Conformidade da camada 2 da Open Alliance TC8, TC8
      • Conformidade TC11 da Open Alliance
      • Conformidade automotiva da Autosar (IPv4 e IPv6)
    • Conformidade com o IEEE 802.1DP
    • Conformidade MACSec

    Precisa de ajuda para montar ou usar um dispositivo TSN?

    Está construindo ou usando um dispositivo TSN? Deixe-nos ajudar.