Mit Keysight TSN-Lösungen haben Sie Ihre Enten im Griff

Was ist zeitabhängige Vernetzung (TSN)?

TSN ist eine Sammlung von IEEE-Standards, die es ermöglichen, Ethernet als gemeinsame Netzwerkschnittstelle für alle Geräte zu verwenden. Dies funktioniert durch die Definition einer Vielzahl von Standards mit zwei Hauptzielen:

Deterministische Latenzzeit und garantierte Zustellung

Um diese Herausforderungen zu lösen, hat das IEEE die TSN-Standardsuite entwickelt, einen Nachfolger des IEEE Audio Video Bridging (AVB), der minimale Latenzzeiten über Ethernet, nahtlose Redundanz und eine zentralisierte Konfiguration und Steuerung ermöglicht. Mit TSN können Unternehmen Standard-Ethernet verwenden, um ein Netzwerk zu implementieren, das ein konvergentes IT-Netzwerk ermöglicht, das dieselbe Leitung für zeitkritischen und regulären Datenverkehr nutzt.

Industrielles IoT TSN Zeitempfindliche Vernetzung

Lösungen für TSN-Test-Herausforderungen

TSN Summit Übersicht
ADE_Demo

Die Produkte von Keysight ermöglichen die Validierung von neuen Technologien in der Praxis und untermauern den Stand der Entwicklung von Standards. Gerätehersteller und Unternehmen verwenden Keysight-Prüfgeräte, um sicherzustellen, dass Geräte und sogar ganze Netzwerke die Konformitätskriterien von TSN-Normen und die Leistungskriterien von Anwendungen erfüllen.

    Angetrieben von Novus ONE PLUS, NOVUS-S 100GE / 50GE / 25GE / 10GE, Novus mini und IxNetwork, einer praxiserprobten AVB-/TSN-Testlösung, die überprüft, ob Komponenten und Netzwerke den Standardspezifikationen entsprechen. Sie wird von Herstellern aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Pro AV und Netzwerktechnik sowie von Industrieforen wie dem Industrial Internet Consortium TSN Testbed eingesetzt, um zu validieren, dass Geräte die unten genannten TSN-Standards einhalten.

    Zeitsynchronisation:

    • IEEE 802.1AS-2020 Zeitsynchronisation von Geräten und Netzwerk durch gPTP über mehrere Zeitdomänen
    • IEEE 802.1ASdm-Funktionalität in Bezug auf Hot Standby und Clock Drift Error Reduction
    • IEEE 802.1ASds-Unterstützung für die Zeitsynchronisation über Halbduplex-Verbindungen
    • IEEE 802.1ASed fehlertolerantes Timing mit Zeitintegrität

    Begrenzte niedrige Latenzzeit:

    • IEEE 802.1Qbv-Erweiterungen für geplanten Verkehr
    • IEEE 802.1Qav Weiterleitungs- und Warteschlangenerweiterungen für zeitabhängige Datenströme
    • IEEE 802.1Qbu Frame Preemption
    • IEEE 802.1Qch Zyklische Warteschlangenbildung und Weiterleitung
    • IEEE 802.1Qcr Asynchrones Traffic Shaping

    Hohe Verfügbarkeit und extreme Zuverlässigkeit:

    • IEEE 802.1Qci Per-Stream-Filterung und -Policing
    • IEEE 802.1CB Frame Replikation und Eliminierung für Zuverlässigkeit

    Verwaltung der Ressourcen:

    • IEEE 802.1Qat Stromreservierungsprotokoll
    • IEEE 802.1Qcc Stream Reservation Protocol (SRP) Erweiterungen und Leistungsverbesserungen
    • Unterstützung für TSN YANG-Modelle:
      • IEEE 802.1Qcw YANG-Datenmodelle für geplanten Verkehr, Frame-Preemption und Per-Stream-Filterung und -Policing
      • IEEE 802.1CBcv YANG-Datenmodelle für die Frame-Replikation und -Elimination zur Erhöhung der Zuverlässigkeit

    Unterstützung für zeitabhängige Vernetzungsprofile

    • IEEE/IEC P60802 - Internationaler Standard für ein zeitabhängiges Netzwerkprofil für die industrielle Automatisierung
    • P802.1DG - TSN-Profil für fahrzeuginterne Ethernet-Kommunikation
    • P802.1DP - TSN für bordseitige Ethernet-Kommunikation in der Luft- und Raumfahrt
    • 802.1BA - Audio-Video-Überbrückungssysteme (AVB)
    • IEEE 802.1CM - Zeitabhängige Vernetzung für 5G Fronthaul
    Lösungen für TSN-Test-Herausforderungen
    Keysight Netzwerk-Konformität

    Umfassende Konformitätsprüfung mit Keysight Network Conformance (KNC)

    • Avnu-Komponenten-Konformität
    • Avnu Switch Konformität
    • Avnu Industrielle Konformität
    • Keysight definiert TSN-Konformität
    • Automotive Konformität:
      • Avnu Automotive Konformität
      • Open Alliance TC8, TC8 Layer 2 Konformität
      • Open Alliance TC11-Konformität
      • Autosar Automotive Konformität (IPv4 und IPv6)
    • IEEE 802.1DP-Konformität
    • MACSec-Konformität

    Brauchen Sie Hilfe beim Bau oder der Verwendung eines TSN-Geräts?

    Sie bauen oder benutzen ein TSN-Gerät? Lassen Sie uns helfen.