穿戴式裝置無處不在。僅在 2020 年,預計將售出 4.11 億台。這代表大量的 IoT 裝置。競爭將會非常激烈。

成功的穿戴式裝置不僅僅是一個「酷炫的 IoT 裝置」。它必須價格實惠且可靠。其操作不能干擾其他裝置,並且本身必須不受干擾。它必須在功能性和能源效率之間取得完美平衡,以確保電池續航力長久。當您努力創造下一個「熱門」穿戴式裝置時,Keysight 將在此確保它提供所需的電源效率和功能,使其脫穎而出。

優化您的物聯網穿戴式裝置電池續航力

電池續航力是穿戴式裝置的關鍵。優化電池續航力需要精確地描述裝置在所有操作模式下的功率和電流消耗。考量到大多數物聯網裝置複雜的功耗行為,量測起來相當困難。

Keysight 的物聯網測試解決方案採用我們無縫的電流範圍切換技術,可透過精準的電池耗電測試,協助您的穿戴式裝置實現卓越的電池續航力。

優化您的物聯網穿戴式裝置電池續航力
確保您的 IoT 穿戴式裝置的無線連線能力

確保無線連線能力

隨著穿戴式技術市場持續成長,確保可靠的無線連接將是一項挑戰。這些裝置將使用不同的無線通訊協定,但卻在相同的頻譜上運作。因此,多無線電干擾(同頻道或鄰近頻道)可能會成為問題。

Keysight 的解決方案為所有主要的物聯網無線技術(LTE-M、802.11a/p、Bluetooth Low Energy、Z-Wave、ZigBee、Thread、Wi-Sun 和 NFC)提供高效能的設計與驗證測試。藉由這些解決方案,您可以確保您的穿戴式裝置效能不會受到佔用頻譜的競爭者威脅。

緩解訊號和電源完整性問題

隨著對更小尺寸和更低功耗的追求,穿戴式裝置經常遇到更多的訊號完整性 (SI) 和電源完整性 (PI) 問題。常見問題包括串擾、失真、過度損耗、不匹配和電源雜訊。未能處理這些問題可能會對穿戴式裝置造成潛在的有害影響。挑戰在於維持良好的串擾和失真,同時最大限度地減少損耗/不匹配,並實現更嚴格的電源軌容差。

我們的解決方案讓您能在設計流程早期,發現並將 SI 和 PI 問題降至最低,以免影響穿戴式裝置的效能或上市時間。

緩解適用於您穿戴式裝置的訊號和電源完整性問題

需要協助測試您的 IoT 穿戴式裝置嗎?