IoT 裝置提供極大的便利性,並迅速融入我們的日常生活。然而,在狹小空間內部署大量裝置,會增加產品設計、測試、效能和安全性的複雜度。

設計工程師和物聯網裝置製造商在設計和測試這些裝置時面臨挑戰,以確保其可靠性和安全性。他們需要解決整個物聯網裝置生命週期中的五個「C」挑戰 — 連線能力 (connectivity)、連續性 (continuity)、合規性 (compliance)、共存性 (coexistence) 和網路安全 (cybersecurity)。Keysight 在此協助您打造堅固耐用的物聯網裝置。

適用於無線設備的端對端電池解決方案

端對端電池解決方案

電力革命的興起,見證了日益可靠的電池技術,並轉向可攜性與便利性。

這不僅推動了電池製造市場的成長,也推動了電池供電裝置市場的成長。

作為裝置工程師,您可能需要特性化電池性能,以選擇最佳電池來支援您的裝置應用。

或者,如果您設計和製造電池,您可能需要評估電池設計的自放電行為。

無論您的測試需求為何,Keysight 隨時準備提供其廣泛的電池解決方案來協助您。

超越物聯網 (IoT) 的 5C 測試:客戶體驗

隨著物聯網系統變得日益複雜且具備關鍵任務性質,在整個產品開發生命週期中納入使用者體驗測試,對於提供最高品質的裝置和最佳客戶體驗至關重要。

Keysight 致力於透過我們的測試與量測專業知識,加速數位時代的創新。我們的端對端客戶體驗測試解決方案整合了硬體儀器和軟體,並搭配四個額外元件: 

  • 裝置實體建模搭配儀器量測控制介面
  • 具備進階自動化的模擬,實現更快、更精確的開發。
  • 可模擬真實使用者情境的軟體或應用程式建模
  • 雲端軟體建模與分析,結合機器學習,以分析使用者行為模式
使用 IoT 裝置的客戶
IoT 裝置的訊號完整性和電源完整性測試

訊號與電源完整性測試

低功率、高度整合的混合信號 IC 特別容易受到串擾的影響。同樣地,低功率分配網路通常具有更小的電源容差,導致時脈和數位資料更容易受到電源軌上的漣波、雜訊和瞬態影響。

測試訊號和電源完整性問題對於創建成功、可靠的物聯網 (IoT) 設計至關重要。實體層時域和頻域量測以及全面分析軟體對於減少電路板迭代是必要的,以便您可以更快地將產品推向市場。

Keysight 的訊號完整性和電源完整性模擬與量測工具適用於測試所有主要的數位設計和互連標準,從行動產業處理器介面 (MIPI) 到雙倍資料速率 (DDR)。

法規遵循測試

推出物聯網晶片組、模組和裝置的競賽,正將測試實驗室推向極限。Keysight 的法規測試解決方案加速了在免授權頻段中運作的無線裝置的認證。

為您的實驗室配備所需設備,以應對不斷變化的法規標準並滿足上市時間要求。透過專用測試軟體和靈活、可擴充的解決方案,簡化您的合規性測試工作流程,此解決方案可根據您的測試需求進行配置。

物聯網裝置的法規遵循測試
適用於物聯網裝置的設計與模擬工具

設計與模擬工具

混合訊號積體電路 (IC) 技術的進步,一直是物聯網 (IoT) 裝置的關鍵推動因素;裝置越來越多地採用印刷天線、多天線和多重無線電。更高的整合度可降低成本、減少能耗並提升效能。

隨著複雜性增加,電氣、熱和機械行為需要全面評估。Keysight 的設計和模擬工具支援精確且無縫的協同模擬流程,跨越多個領域和技術 — 從元件到系統層級。

網路安全驗證

物聯網正在迅速改變我們的世界,數十億個互連的智慧裝置協助我們處理交通、醫療保健、安全和通訊。在部署前保護這些裝置至關重要,以防止隱私洩露、財務損失,甚至個人安全和國防風險。

透過評估全堆疊安全性,包括通訊晶片組、裝置韌體和應用程式,Keysight 的 IoT 安全性評估可驗證幾乎所有 IoT 裝置的安全性,從智慧手錶、耳機到聯網汽車和醫療植入物。

物聯網裝置的法規遵循測試

IoT 教育中心:裝置測試

設計具備所需性能和電池續航力的物聯網裝置絕非易事。這不僅需要深入了解您將面臨的挑戰,以及選擇正確的解決方案。您還需要知道如何運用這些解決方案來克服挑戰,並遵循最佳的量測技巧和實踐。

IoT 教育中心提供您最新的 IoT 裝置測試教育資源。下載實用的「操作指南」資訊,了解如何確保您的 IoT 裝置以最少的電路板迭代開發、針對實際應用進行全面測試,並能及時上市並領先競爭對手。

讓 Keysight 的 IoT 教育中心協助您實現現今 IoT 的承諾。

IoT 裝置測試教育資源

加速物聯網裝置測試

常見問題 – IoT 裝置測試

IoT 裝置測試是設計和測試工程師用來評估 IoT 裝置功能、可靠性、效能和安全性的流程。IoT 測試涵蓋整個 IoT 裝置生命週期,從實驗室的研發到現場操作。

IoT 裝置可執行從健身活動追蹤到工業自動化等各種應用的大範圍功能。這些裝置需要與其他裝置和系統通訊,並在有限的資源下長時間運作。它們還需要符合全球各種標準並確保安全。因此,它們需要不同類型的測試,包括:

  • 連線能力測試
  • 連續性測試
  • 合規性測試
  • 共存測試
  • 網路安全測試
  • 客戶體驗測試

測試 IoT 裝置的連線能力,有助於確保裝置彼此之間、與雲端以及與周圍世界的連線。

連續性測試可讓設計和測試工程師最佳化電池通訊協定和軟體功能,以延長電池壽命,這是 IoT 裝置的一項基本屬性,例如智慧電錶和工業無線感測器,需要在充電之間長時間運作,以及用於心臟起搏器等關鍵應用的 IoT 裝置。

合規性測試可檢查 IoT 裝置是否符合各種無線電標準和全球法規要求。此類測試涵蓋兩種認證測試(一致性測試和合規性測試),這兩者對於 IoT 裝置製造商取得市場准入都至關重要。

IoT 裝置在日益擁擠的無線環境中運作。共存測試有助於確保這些裝置在其他裝置存在的情況下仍能正常運作。此類測試可讓 IoT 裝置製造商評估其裝置在非預期訊號存在時,維持其功能性無線效能 (FWP) 的風險和能力。

網路安全測試有助於保護 IoT 裝置免受潛在的安全威脅。這類測試對於 IoT 裝置製造商識別和修復安全漏洞至關重要。

最後,客戶體驗測試有助於確保 IoT 裝置能為終端使用者提供高品質的體驗。這類測試對於 IoT 裝置製造商在市場中取得競爭優勢至關重要。

物聯網測試透過協助確保裝置按預期運作,在物聯網裝置的成功開發和部署中扮演關鍵角色。此類測試的重要性日益增加,原因包括:

  • IoT 裝置的應用範圍正從消費性使用案例擴展到更關鍵的應用。
  • 無線標準持續快速演進。
  • IoT 裝置的數量不斷增加,使其運作環境日益密集。

需要協助測試您的 IoT 裝置嗎?