自放電分析儀

自放電分析儀 BT2152B 可量測鋰離子電池的自放電電流,可大幅減少電池製造商的 WIP 庫存。

產品影像
  • Maximum power

    0

  • Form factor

    Rack mounted

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    240 VAC

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

BT2152B 自放電分析儀
BT2152B 自放電分析儀

型號:

BT2152B

數量

選購項目

1

自放電分析儀 | 返回 Keysight 保固 - 1 年。

1

32 通道

焦點訊息

  • 每次可增加 4 個自放電電流量測通道數,最多可增加為 32 個通道
  • 電池電壓範圍:0.5 至 +4.5 V
  • 電流量測準確度:±(0.30% + 250 nA)
  • 電壓量測準確度:±(0.04% + 0.1 mV)
  • 電源電壓穩定度:± 3 µV 峰值(24 小時),± 0.85 µV 峰值(1 分鐘)
  • 電流量測範圍:± 10 mA

Keysight BT2152B 自放電分析儀可直接量測鋰離子電池的自放電電流, 如此可有效縮短評估電池自放電效能優劣所需的時 間, 進而減少電池製造商的製成品庫存、營運資金成本,以及設施成本。

此自放電分析儀可精確量測電池自放電電流和電壓。 視電池特性而定,您可在幾分鐘或幾小時內完成量測,無需再耗費幾天或幾週的時間,使用開路電池電壓量測,來評估電池的優劣。

自放電分析儀使用精密的恆電位量測法來快速量測自放電電流,進而提供準確進行電流量測所需的功率特性。

  • 儘可能減少對電池的干擾
    • 可快速將對電池施加的電壓,與實際電池電壓匹配。 如此可有效減少新的充電或放電需求,進而大幅縮短新的 RC 趨穩時間。
    • 對電池施加的電壓非常穩定(± 3 µVpk),可大幅降低自放電電流量測中持續出現的充電與放電電流雜訊。
  • 量測低位準自放電電流的準確度可達 ±(0.30% + 250 nA)

改善自放電測試流程並降低成本

鋰離子電池製造商保存的電池在產品庫存量,遠遠超出他們的預期,因為他們需對電池進行老化測試。

如今,確定電池的自放電特性是否在可接受範圍內,此過程所需的時間,是總老化時間中的最主要部分。 這段時間相當長,主要取決於量測 OCV 變化(ΔOCV)所需的時間。 減少電池在老化過程中被當作在製品庫存的時間,以節省成本,提高獲利能力。

藉由在電池製造過程中,檢查化成和老化過程的典型模型,然後比較直接量測電池自放電電流方法與傳統的 OCV 方法,您可觀察到前者對老化過程的改進,以及所節省的成本。

傳統的 ΔOCV 方法

根據兩個步驟決定自放電性能的好壞。 第一步,在 5 天的老化期後,透過 ΔOCV 測試,將極好和極壞的電池,與「可疑」的電池區隔開來,其中 ΔOCV =(OCV2 – OCV1)。 之後被視為「可疑」的電池,會經歷更長的老化時間,並再進行第二次 ΔOCV 測試,其中 ΔOCV =(OCV3 – OCV2)。 在此過程中,大多數電池只需很短的老化時間,但是部分「可疑」電池則需較長的老化時間,才能確定它們的自放電特性是否在可接受範圍內。

直接自放電電流量測

這種確定自放電效能好壞的方法,同樣分成兩步。 第一步和 ΔOCV 測試一樣,其中 ΔOCV = OCV2 – OCV1。 接著對「可疑」電池直接進行自放電量測。 直接量測通常只需 1 小時或更短的時間,而傳統的「可疑」電池老化時間量測,則通常需要持續 4 週或更長的時間。
如果所生產的電池有 10% 被歸類為「可疑」,則需在首次 ΔOCV 測試後,對「可疑」電池再進行一次測試或老化測試,而直接自放電量測可將整體老化測試時間縮減約 81%(從 37 天縮減為 7 天)。 由於去掉了時間較長的「可疑」電池老化步驟,直接量測法可將老化測試中的電池總數減少 30%。 這直接影響了在產品庫存和設施要求。

您可以下載營運資金成本和設施成本的成本節省模型,將 ΔOCV 方法與直接自放電量測(SDM)進行比較。 該模型使用 Microsoft Excel 建立,下方提供模型工作表供您下載和修改模型,確保它適合您製造的每種電池的實際情況。

Keysight 保固標誌