IoT-Geräte bieten großen Komfort und halten schnell Einzug in unser tägliches Leben. Eine große Anzahl von Geräten auf kleinem Raum erhöht jedoch die Komplexität von Produktdesign, Tests, Leistung und Sicherheit.

Entwicklungsingenieure und Hersteller von IoT-Geräten stehen vor der Herausforderung, diese Geräte zu entwerfen und zu testen, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig und sicher sind. Sie müssen die fünf "C"-Herausforderungen über den gesamten Lebenszyklus von IoT-Geräten angehen - Konnektivität, Kontinuität, Compliance, Koexistenz und Cybersicherheit. Keysight unterstützt Sie bei der Entwicklung robuster und widerstandsfähiger IoT-Geräte.

End-to-End-Batterielösungen für drahtlose Geräte

End-To-End-Batterielösungen

Der Aufstieg der Energierevolution sieht immer zuverlässigere Batterietechnologien und den Übergang zu Tragbarkeit und Komfort vor.

Dies treibt das Marktwachstum voran, nicht nur bei der Herstellung von Batterien, sondern auch bei batteriebetriebenen Geräten.

Als Geräteentwickler müssen Sie möglicherweise die Batterieleistung charakterisieren, um die optimale Batterie für die Anwendungen Ihres Geräts auszuwählen.

Oder Sie entwerfen und produzieren Batterien und müssen das Selbstentladungsverhalten von Zellkonstruktionen bewerten.

Was auch immer Ihre Prüfanforderungen sind, Keysight ist bereit, Ihnen mit seinen umfangreichen Batterielösungen zu helfen.

Testen jenseits der 5 K's des IoT: Kundenerfahrung

Da IoT-Systeme immer komplexer und unternehmenskritischer werden, ist die Einbeziehung von Tests zur Nutzererfahrung in den gesamten Produktentwicklungszyklus unerlässlich, um ein qualitativ hochwertiges Gerät und die bestmögliche Kundenerfahrung zu liefern.

Keysight ist bestrebt, Innovationen im digitalen Zeitalter durch unsere Test- und Messkompetenz zu beschleunigen. Unsere End-to-End-Testlösungen für die Kundenerfahrung integrieren Hardware-Instrumente und Software mit vier zusätzlichen Komponenten: 

  • Physikalische Modellierung des Geräts mit Schnittstelle zur Steuerung der Instrumentenmessung
  • Simulation mit fortgeschrittener Automatisierung, die eine schnellere und präzisere Entwicklung ermöglicht
  • Software- oder Anwendungsmodellierung, die reale Benutzerszenarien simulieren kann
  • Cloud-Software-Modellierung und -Analyse, kombiniert mit maschinellem Lernen, um ein Profil des Nutzerverhaltens zu erstellen
Kunde nutzt IoT-Gerät
Prüfung der Signal- und Energieintegrität von IoT-Geräten

Signal- und Leistungsintegritätstests

Hochintegrierte Mixed-Signal-ICs mit geringem Stromverbrauch sind besonders anfällig für Übersprechen (Crosstalk). Ebenso weisen Verteilernetze mit geringer Leistung in der Regel viel geringere Versorgungstoleranzen auf, so dass Taktgeber und digitale Daten leichter durch Restwelligkeit, Rauschen und Transienten auf den Stromschienen beeinträchtigt werden können.

Das Testen auf Signal- und Stromversorgungsintegritätsprobleme ist für die Entwicklung erfolgreicher, zuverlässiger IoT-Designs unerlässlich. Messungen im Zeit- und Frequenzbereich auf der physikalischen Ebene und umfassende Analysesoftware sind notwendig, um die Anzahl der Leiterplatten zu reduzieren, damit Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.

Die Simulations- und Messtools von Keysight für Signalintegrität und Leistungsintegrität eignen sich zum Testen aller wichtigen digitalen Design- und Verbindungsstandards, von der MIPI-Schnittstelle (Mobile Industry Processor Interface) bis zur doppelten Datenrate (DDR).

Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der Wettlauf um die Markteinführung von Chipsätzen, Modulen und Geräten für das Internet der Dinge bringt die Testlabore an ihre Grenzen. Die regulatorische Testlösung von Keysight beschleunigt die Zertifizierung von Wireless-Geräten, die in unlizenzierten Frequenzbändern betrieben werden.

Rüsten Sie Ihr Labor aus, um die sich entwickelnden gesetzlichen Normen zu erfüllen und die Anforderungen an die Markteinführung einzuhalten. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe für Konformitätstests mit speziell entwickelter Testsoftware und einer flexiblen, skalierbaren Lösung, die sich an Ihre Testanforderungen anpassen lässt.

Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Geräte des Internets der Dinge
Entwurfs- und Simulationswerkzeuge für IoT-Geräte

Entwurfs- und Simulationswerkzeuge

Fortschritte in der Technologie der integrierten Mixed-Signal-Schaltkreise (IC) haben die Entwicklung von IoT-Geräten entscheidend vorangetrieben; die Geräte verwenden zunehmend gedruckte Antennen, mehrere Antennen und mehrere Funkgeräte. Eine stärkere Integration führt zu niedrigeren Kosten, geringerem Energieverbrauch und besserer Leistung.

Mit zunehmender Komplexität muss das elektrische, thermische und mechanische Verhalten vollständig bewertet werden. Die Design- und Simulationswerkzeuge von Keysight unterstützen einen genauen und nahtlosen Fluss der Co-Simulation über mehrere Bereiche und Technologien hinweg - von der Komponenten- bis zur Systemebene.

Validierung der Cybersicherheit

Das Internet der Dinge verändert unsere Welt in rasantem Tempo. Milliarden miteinander verbundener intelligenter Geräte unterstützen uns in den Bereichen Verkehr, Gesundheitswesen, Sicherheit und Kommunikation. Die Sicherung dieser Geräte vor dem Einsatz ist entscheidend, um den Verlust der Privatsphäre, finanzielle Verluste und sogar Risiken für die persönliche Sicherheit und die nationale Verteidigung zu verhindern.

Durch die Bewertung der umfassenden Sicherheit, einschließlich Kommunikations-Chipsätzen, Geräte-Firmware und Anwendungen, kann die IoT-Sicherheitsbewertung von Keysight die Sicherheit praktisch aller IoT-Geräte validieren - von Smartwatches über Kopfhörer und vernetzte Autos bis hin zu medizinischen Implantaten.

Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Geräte des Internets der Dinge

Verwandte Produkte

X8712A Lösung zur Optimierung der Batterielebensdauer von IoT-Geräten

PathWave Vektorsignalanalyse (89600 VSA)

Echtzeit-Oszilloskope der Infiniium MXR-Serie

PathWave X-Series Messanwendungen

IoT Education Hub: Gerätetest

Die Entwicklung von IoT-Geräten mit der erforderlichen Leistung und Akkulaufzeit ist keine leichte Aufgabe. Sie erfordert mehr als nur ein genaues Verständnis der Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert werden, und die Auswahl der richtigen Lösungen. Sie müssen auch wissen, wie Sie diese Lösungen einsetzen können, um Ihre Herausforderungen zu meistern, und Sie müssen die besten Messtipps und -praktiken befolgen.

Der IoT Education Hub bietet Ihnen Zugriff auf die neuesten Schulungsressourcen zum Testen von IoT-Geräten. Laden Sie wertvolle "How-to"-Informationen herunter und erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre IoT-Geräte mit minimalem Aufwand entwickelt, gründlich für die Praxis getestet und rechtzeitig und vor der Konkurrenz auf den Markt gebracht werden können.

Der IoT Education Hub von Keysight hilft Ihnen dabei, das Versprechen des IoT schon heute zu verwirklichen.

IoT-Gerätetests Bildungsressourcen

Beschleunigen Sie IoT-Gerätetests

White Papers 2020.05.22

Sind drahtlose medizinische Geräte "Krankenhausqualität"?

WLAN-fähige medizinische Geräte erfreuen sich wachsender Beliebtheit, angetrieben von Innovationen wie „intelligenten“ Infusionspumpen, dem flächendeckenden mobilen Zugriff auf elektronische Patientenakten (EMR) und Kosteneinsparungen durch standardbasierte Netzwerke. Diese Geräte des Internets der Dinge (IoT) revolutionieren das Gesundheitswesen und verändern die Art und Weise, wie medizinische Fachkräfte ihre Leistungen erbringen. Was heute nur ein drahtloses medizinisches Gerät zur Patientenüberwachung ist, könnte es medizinischen Fachkräften morgen ermöglichen, drohende Gesundheitskrisen zu verhindern, bevor sie eintreten. Diese Vision lässt sich jedoch nur verwirklichen, wenn die drahtlosen medizinischen Geräte und die Netzwerke, in denen sie betrieben werden, Konnektivität, Sicherheit und Mobilität auf Krankenhausniveau bieten. In diesem unternehmenskritischen Umfeld darf nichts dem Zufall überlassen werden. Dies white paper untersucht die vielfältigen Herausforderungen für WLAN und die wachsende Zahl drahtloser medizinischer Geräte in Krankenhäusern. Es werden zwei Beispiele aus der Praxis untersucht, bei denen IoT-Produkteinführungen schiefgelaufen sind. Es bietet einen Überblick über die Risiken und Probleme bei der Leistungsoptimierung drahtloser medizinischer Geräte. Darüber hinaus werden Best Practices zur kosteneffizienten Risikominimierung und zur Gewährleistung höchster Qualität in lebenskritischen Einsatzszenarien vorgestellt.

2020.05.22

Häufig gestellte Fragen - IoT-Gerätetests

Das Testen von IoT-Geräten ist der Prozess, der von Design- und Testingenieuren verwendet wird, um die Funktionalität, Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit von IoT-Geräten zu bewerten. IoT-Tests erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus von IoT-Geräten, von der Forschung und Entwicklung im Labor bis zum Betrieb im Feld.

IoT-Geräte führen eine breite Palette von Funktionen für verschiedene Anwendungen aus, von der Verfolgung von Fitnessaktivitäten bis hin zur industriellen Automatisierung. Diese Geräte müssen mit anderen Geräten und Systemen kommunizieren und mit begrenzten Ressourcen über lange Zeiträume hinweg funktionieren. Außerdem müssen sie verschiedene Normen weltweit erfüllen und sicher sein. Daher sind verschiedene Arten von Tests erforderlich, darunter:

  • Prüfung der Konnektivität
  • Durchgängigkeitsprüfung
  • Prüfung der Einhaltung der Vorschriften
  • Prüfung der Koexistenz
  • Cybersecurity-Tests
  • Testen der Kundenerfahrung

Durch das Testen der Konnektivität von IoT-Geräten kann sichergestellt werden, dass die Geräte untereinander, mit der Cloud und mit der Welt um sie herum verbunden sind.

Kontinuitätstests ermöglichen es Design- und Testingenieuren, das Batterieprotokoll und die Softwarefunktionalität zu optimieren, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Dies ist ein wesentliches Merkmal von IoT-Geräten, die über lange Zeiträume zwischen den Ladevorgängen funktionieren müssen, wie z. B. intelligente Zähler und drahtlose Industriesensoren, und für IoT-Geräte, die in kritischen Anwendungen wie Herzschrittmachern eingesetzt werden.

Konformitätstests prüfen, ob IoT-Geräte verschiedene Funkstandards und globale gesetzliche Anforderungen erfüllen. Diese Art der Prüfung umfasst zwei Arten von Zertifizierungstests (Konformität und Einhaltung), die beide für Hersteller von IoT-Geräten unerlässlich sind, um Marktzugang zu erhalten.

IoT-Geräte arbeiten in zunehmend überfüllten drahtlosen Umgebungen. Mit Hilfe von Koexistenztests wird sichergestellt, dass diese Geräte in Gegenwart anderer Geräte betrieben werden können. Solche Tests ermöglichen es Herstellern von IoT-Geräten, die Risiken und die Fähigkeit ihrer Geräte zur Aufrechterhaltung ihrer funktionalen drahtlosen Leistung (FWP) in Gegenwart von unbeabsichtigten Signalen zu bewerten.

Cybersicherheitstests helfen, IoT-Geräte vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Diese Art von Tests ist für Hersteller von IoT-Geräten entscheidend, um Sicherheitsschwachstellen zu erkennen und zu beheben.

Schließlich tragen Tests zur Kundenerfahrung dazu bei, dass IoT-Geräte den Endnutzern eine hohe Qualität bieten. Diese Art von Tests ist für Hersteller von IoT-Geräten unerlässlich, um einen Wettbewerbsvorteil auf ihren Märkten zu erlangen.

IoT-Tests spielen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Entwicklung und den Einsatz von IoT-Geräten, da sie dazu beitragen, dass diese Geräte wie vorgesehen funktionieren. Solche Tests gewinnen aus mehreren Gründen zunehmend an Bedeutung, darunter:

  • IoT-Geräte erweitern ihre Reichweite über Verbraucheranwendungen hinaus auf kritischere Anwendungen.
  • Die Standards für drahtlose Kommunikation entwickeln sich rasant weiter.
  • IoT-Geräte werden immer zahlreicher und die Umgebung, in der sie arbeiten, wird immer dichter.

Brauchen Sie Hilfe beim Testen Ihres IoT-Geräts?