再生能源測試

汽車產業的能源基礎設施正在發生變化。車輛電氣化對電網產生巨大的充電需求。這些變化擴大了車輛對電網 (V2G) 電力應用儲能的機會。太陽能、風能和電池儲存形式的可變再生能源 (VRE) 和分散式能源 (DER) 在全球電網現代化倡議中無處不在,以幫助滿足日益增長的需求。

電網的演進與日益複雜性,為電動車/電動車供電設備 (EV/EVSE) 充電和電網邊緣應用帶來了嚴峻的測試挑戰。Keysight 提供突破性的電網模擬和 AC/DC 模擬測試解決方案,協助您的再生能源創新產品更快、更安全地上市。

搭配再生電源,降低測試成本

現今的電動車使用 300 V 至 800 V 電池。這些高電壓帶來更高的成本和風險。再生功率提供了一種更好的方式來測試車用電池及其雙向電子元件,具有三大優勢:減少發熱、簡化測試和最小化機架空間。Keysight EV1003A 電源轉換器測試解決方案用於測試電動車 (EV) 和混合動力電動車 (HEV) 的電源轉換,它利用再生功率來幫助您降低散熱和電力成本。

憑藉高達 2000 V、±800 A 和 20 kW 的電源(電源供應器)和負載(電子負載)能力,它是唯一一款市售的再生式電源系統,整合了安全功能,可保護待測裝置和執行測試的工程師。

高功率電網邊緣測試

再生能源生態系統測試

模擬高功率交流電 

分散式能源資源 (DER) 是連接到電網的小型電力供應或需求資源。DER 中的電池儲能系統 (BESS) 儲存多餘的能量以備不時之需。過去,電力單向流動;如今,藉助先進的功率轉換器和逆變器,電力雙向流動。高度數位化的智慧電網管理並優化能源分配。對電網中的轉換器和逆變器進行適當的測試,對於確保複雜 DER 網路中逆變器、轉換器、控制器和互連的安全性和性能至關重要。 

Keysight 的 SL1200A 系列 Scienlab 再生式三相交流模擬器可處理高達 1,200 伏特交流電 (VAC)。此模擬器可進行高電壓穿越 (HVRT) 測試,無需大型複雜的測試設置。

模擬光伏陣列。

什麼是 MPPT?您要如何測試 MPPT 演算法?

最大功率點追蹤 (MPPT) 是一種技術,旨在確保太陽能逆變器儘可能頻繁地在其最大功率點運作,儘管天氣條件多變。 

開發和驗證變頻器中使用的 MPPT 演算法和電路性能具有挑戰性,因為 MPPT 演算法很複雜。在不同溫度和輻照條件下的日照測試,如果可行,會變得複雜且昂貴。

隨著變流器功率的增加,測試陣列的規模變得難以管理。單一變流器上更多的輸入導致測試複雜度呈指數級增長。能夠模擬一對多真實太陽能電池陣列串的實驗室測試解決方案,是克服這項挑戰唯一實用的測試方法。

太陽能再生能源測試解決方案

Keysight 致力於加速您的能源創新。