O que você está procurando?
Teste de energia renovável
Maximize a eficiência energética da rede com o simulador de rede e a tecnologia de emulador CA/CC
Teste de energia renovável
A infraestrutura de energia está mudando no setor automotivo. A eletrificação de veículos cria demandas significativas de carregamento na rede. Essas mudanças estão expandindo a oportunidade de armazenamento de energia com aplicações de energia de veículo para rede (V2G). A energia renovável variável (VRE) e os recursos de energia distribuída (DERs) na forma de energia solar, eólica e armazenamento de bateria são onipresentes nas iniciativas de modernização da rede global para ajudar a atender ao aumento da demanda.
A evolução e o aumento da complexidade da rede criam desafios de teste significativos para o carregamento de veículos elétricos/equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EV/EVSE) e aplicações de ponta da rede. A Keysight oferece soluções inovadoras de simulação de rede e teste de emulação CA/CC para ajudar suas inovações em energia renovável a chegarem ao mercado com mais rapidez e segurança.
Menor custo de teste com energia regenerativa
Os veículos elétricos atuais usam baterias de 300 V a 800 V. Essas altas tensões acarretam custos e riscos mais altos. A energia regenerativa oferece uma maneira melhor de testar baterias automotivas e seus componentes eletrônicos bidirecionais, com três benefícios: redução de calor, testes simplificados e espaço de rack minimizado. A solução de teste de conversor de energia EV1003A da Keysight para testar a conversão de energia de EV e veículos elétricos híbridos (HEV) usa energia regenerativa para ajudá-lo a reduzir os custos de resfriamento e eletricidade.
Com alimentação (fonte de alimentação) e dissipação (carga eletrônica) de até 2000 V, até ±800 A e até 20 kW, é o único sistema de energia regenerativa comercial de prateleira com recursos de segurança integrados que protegem os dispositivos em teste e os engenheiros que executam os testes.
Teste de borda de rede de alta potência
Emulando CA de alta potência
Os DERs são recursos de oferta ou demanda de eletricidade em pequena escala que estão interconectados à rede elétrica. Os sistemas de armazenamento de energia por bateria (BESS) no DER armazenam o excesso de energia para uso quando necessário. No passado, a energia fluía em uma direção; hoje, ela flui em ambas as direções com a ajuda de conversores e inversores de energia avançados. As redes inteligentes altamente digitalizadas gerenciam e otimizam a distribuição de energia. O teste adequado de conversores e inversores na rede elétrica é necessário para garantir a segurança e o desempenho de inversores, conversores, controladores e interconexões em redes DER complexas.
O emulador de CA trifásico regenerativo da série SL1200A Scienlab da Keysight suporta até 1.200 tensões de corrente alternada (VCA). O emulador permite um teste de passagem de alta tensão (HVRT) sem a necessidade de uma configuração de teste grande e complexa.
Simulação de matrizes fotovoltaicas
O que é MPPT e como você pode testar os algoritmos de MPPT?
O rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) é uma técnica para garantir que um inversor solar opere em seu ponto de potência máxima com a maior frequência possível, apesar das condições climáticas variáveis.
Desenvolver e verificar o desempenho de algoritmos e circuitos MPPT usados em inversores é um desafio porque os algoritmos MPPT são complexos. Testes sob o sol com temperaturas e condições de irradiação variáveis são complicados e caros, se possível.
À medida que os inversores aumentam em potência, o tamanho da matriz de teste se torna incontrolável. O maior número de entradas em um único inversor gera um aumento exponencial na complexidade do teste. Uma solução de teste de laboratório que possa simular cadeias de arranjos solares de um para muitos no mundo real é o único método de teste prático para superar esse desafio.
Mais soluções de teste para apoiar o ecossistema de energia renovável
-
"Estávamos usando métodos de medição manual para testar nossos conversores CC-CC e o tempo de resposta (TAT) era simplesmente muito longo e incorria em altos custos de recorrência. A equipe da Keysight propôs um método de teste paralelo automatizado que podia medir 4 DUTs simultaneamente. Isso reduziu muito nosso TAT de teste e nos ajudou a economizar recursos, melhorando a eficiência do teste."
OEM automotivo líder, Japão
-
"Quando nossos clientes começaram a pedir inversores fotovoltaicos de maior potência, descobrimos que nossas ferramentas existentes eram limitadas em termos de faixas de tensão. Também precisávamos de uma GUI de rastreamento de ponto de potência máxima personalizada e de uma maneira melhor e mais segura de lidar com os níveis muito mais altos de dissipação térmica. Ficamos impressionados com o compromisso da Keysight em atender às nossas necessidades com sua nova solução de simulação de matriz fotovoltaica da série N8900, que ajudou nossa equipe de P&D a verificar seu projeto e reduzir nosso tempo de comercialização."
Fabricante de inversor fotovoltaico, Ásia
A Keysight está aqui para acelerar sua inovação em energia.