Können wir Ihnen behilflich sein?
Test Erneuerbare Energien
Maximierung der Netz-Energieeffizienz mit Netzsimulator und AC/DC-Emulator-Technologie
Prüfung erneuerbarer Energien
Die Energieinfrastruktur in der Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge führt zu einem erheblichen Ladebedarf im Netz. Diese Veränderungen erweitern die Möglichkeiten für die Energiespeicherung mit Vehicle-to-Grid (V2G)-Stromanwendungen. Variable erneuerbare Energien (VRE) und dezentrale Energieressourcen (DERs) in Form von Solar- und Windenergie sowie Batteriespeichern sind in den globalen Netzmodernisierungsinitiativen allgegenwärtig, um den erhöhten Bedarf zu decken.
Die Entwicklung und die zunehmende Komplexität des Stromnetzes führen zu erheblichen Herausforderungen bei der Prüfung von Lade- und Netzrandanwendungen für Elektrofahrzeuge/Elektrofahrzeug-Versorgungseinrichtungen (EV/EVSE). Keysight bietet bahnbrechende Netzsimulations- und AC/DC-Emulationstestlösungen, damit Ihre Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien schneller und sicherer auf den Markt kommen.
Niedrigere Testkosten mit regenerativem Strom
In den heutigen Elektrofahrzeugen werden Batterien mit 300 V bis 800 V verwendet. Diese hohen Spannungen bringen höhere Kosten und Risiken mit sich. Regenerative Energie bietet eine bessere Möglichkeit zum Testen von Fahrzeugbatterien und ihrer bidirektionalen Elektronik, mit drei Vorteilen: Wärmereduzierung, vereinfachtes Testen und minimierter Platzbedarf im Rack. Die Keysight EV1003A Stromrichter-Prüflösung zum Testen der Stromumwandlung von EVs und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs) nutzt regenerative Energie, um Ihnen zu helfen, Kühlungs- und Stromkosten zu reduzieren.
Mit Quellen (Stromversorgung) und Senken (elektronische Last) bis zu 2000 V, bis zu ±800 A und bis zu 20 kW ist es das einzige kommerziell erhältliche regenerative Stromversorgungssystem mit integrierten Sicherheitsmerkmalen, die die zu prüfenden Geräte und die Ingenieure, die die Tests durchführen, schützen.
High-Power Grid-Edge-Tests
Emulation von High-Power AC
DERs sind kleine Stromversorgungs- oder -nachfragerressourcen, die mit dem Stromnetz verbunden sind. Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in den DER speichern überschüssige Energie für die Nutzung bei Bedarf. Früher floss der Strom nur in eine Richtung, heute fließt er mit Hilfe fortschrittlicher Stromwandler und Wechselrichter in beide Richtungen. Hochgradig digitalisierte intelligente Netze steuern und optimieren die Energieverteilung. Die ordnungsgemäße Prüfung von Umrichtern und Wechselrichtern im Stromnetz ist notwendig, um die Sicherheit und Leistung von Wechselrichtern, Umrichtern, Steuerungen und Verbindungen in komplexen DER-Netzwerken zu gewährleisten.
Der regenerative Dreiphasen-Wechselstrom-Emulator der Serie SL1200A von Keysight verarbeitet bis zu 1.200 Volt Wechselstrom (VAC). Der Emulator ermöglicht eine Hochspannungsprüfung (HVRT), ohne dass ein großer, komplexer Prüfaufbau erforderlich ist.
Simulation von Photovoltaik-Anlagen
Was ist MPPT, und wie kann man MPPT-Algorithmen testen?
Das Maximum Power Point Tracking (MPPT) ist eine Technik, die sicherstellt, dass ein Solarwechselrichter trotz wechselnder Wetterbedingungen so oft wie möglich an seinem maximalen Leistungspunkt arbeitet.
Die Entwicklung und Überprüfung der Leistung von MPPT-Algorithmen und -Schaltungen, die in Wechselrichtern verwendet werden, ist eine Herausforderung, da MPPT-Algorithmen komplex sind. Tests unter der Sonne mit wechselnden Temperaturen und Einstrahlungsbedingungen werden kompliziert und teuer, wenn überhaupt möglich.
Mit zunehmender Leistung der Wechselrichter wird die Größe des Testfelds unüberschaubar. Die größere Anzahl von Eingängen an einem einzigen Wechselrichter führt zu einem exponentiellen Anstieg der Testkomplexität. Eine Labortestlösung, die ein-zu-vielen realen Solaranlagenstrings simulieren kann, ist die einzige praktische Testmethode, um diese Herausforderung zu meistern.
Weitere Testlösungen zur Unterstützung des Ökosystems der erneuerbaren Energien
-
"Wir verwendeten manuelle Messmethoden, um unsere DC-DC-Wandler zu testen, und die Durchlaufzeit (TAT) war einfach zu lang und verursachte hohe Wiederbeschaffungskosten. Das Team von Keysight schlug eine automatisierte parallele Prüfmethode vor, mit der 4 Prüflinge gleichzeitig gemessen werden konnten. Dies reduzierte unsere Test-TAT erheblich und half uns, Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die Testeffizienz zu verbessern."
LEADING Automotive OEM, Japan
-
"Als unsere Kunden begannen, nach Photovoltaik-Wechselrichtern mit höherer Leistung zu fragen, stellten wir fest, dass unsere vorhandenen Tools in Bezug auf die Spannungsbereiche begrenzt waren. Außerdem brauchten wir eine maßgeschneiderte GUI für das Maximum Power Point Tracking und eine bessere und sicherere Methode, um die viel höhere Wärmeabgabe zu bewältigen. Wir waren beeindruckt vom Engagement von Keysight, unsere Anforderungen mit der neuen Simulationslösung für Photovoltaikanlagen der Serie N8900 zu erfüllen, die unserem Forschungs- und Entwicklungsteam bei der Verifizierung ihres Designs half und unsere Markteinführungszeit verkürzte."
PHOTOVOLTAIC Wechselrichter Hersteller, Asien
Keysight ist hier, um Ihre Energieinnovationen zu beschleunigen.