재생 에너지 테스트

자동차 산업의 에너지 인프라가 변화하고 있습니다. 차량 전동화는 그리드에 상당한 충전 수요를 발생시킵니다. 이러한 변화는 V2G(Vehicle-to-Grid) 전력 애플리케이션을 통한 에너지 저장 기회를 확대하고 있습니다. 태양광, 풍력 및 배터리 저장 형태의 가변 재생 에너지(VRE)와 분산 에너지 자원(DER)은 증가하는 수요를 충족하기 위한 글로벌 그리드 현대화 이니셔티브에서 보편적으로 사용됩니다.

그리드의 진화와 복잡성 증가는 전기차/전기차 공급 장비(EV/EVSE) 충전 및 그리드 엣지 애플리케이션에 상당한 테스트 과제를 야기합니다. 키사이트는 혁신적인 그리드 시뮬레이션 및 AC/DC 에뮬레이션 테스트 솔루션을 제공하여 재생 에너지 혁신 제품이 더 빠르고 안전하게 시장에 출시될 수 있도록 돕습니다.

회생 전력으로 테스트 비용 절감

오늘날의 전기차는 300V에서 800V 배터리를 사용합니다. 이러한 고전압은 더 높은 비용과 위험을 초래합니다. 회생 전력은 열 감소, 테스트 간소화, 랙 공간 최소화라는 세 가지 이점을 통해 자동차 배터리 및 양방향 전장품을 테스트하는 더 나은 방법을 제공합니다. EV 및 하이브리드 전기차(HEV) 전력 변환 테스트를 위한 키사이트 EV1003A 전력 컨버터 테스트 솔루션은 회생 전력을 사용하여 냉각 및 전기 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.

최대 2000V, ±800A, 20kW의 소싱(전원 공급 장치) 및 싱킹(전자 부하) 기능을 갖춘 이 제품은 테스트 중인 장치와 테스트를 실행하는 엔지니어를 보호하는 통합 안전 기능을 갖춘 유일한 상용 회생 전력 시스템입니다.

고전력 그리드 엣지 테스트

재생 에너지 생태계 테스트

고전력 AC 에뮬레이션 

DER(분산 에너지 자원)은 전력망에 연결된 소규모 전력 공급 또는 수요 자원입니다. DER의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 필요에 따라 사용할 수 있도록 잉여 에너지를 저장합니다. 과거에는 전력이 한 방향으로만 흘렀지만, 오늘날에는 고급 전력 컨버터 및 인버터의 도움으로 양방향으로 흐릅니다. 고도로 디지털화된 스마트 그리드는 에너지 분배를 관리하고 최적화합니다. 복잡한 DER 네트워크 전반에 걸쳐 인버터, 컨버터, 컨트롤러 및 상호 연결의 안전과 성능을 보장하기 위해서는 전력망 내 컨버터 및 인버터에 대한 적절한 테스트가 필수적입니다. 

키사이트의 SL1200A 시리즈 Scienlab 재생형 3상 AC 에뮬레이터는 최대 1,200 VAC(교류 전압)를 처리합니다. 이 에뮬레이터는 크고 복잡한 테스트 설정 없이 고전압 통과(HVRT) 테스트를 가능하게 합니다.

태양광 어레이 시뮬레이션

MPPT란 무엇이며, MPPT 알고리즘을 어떻게 테스트할 수 있습니까?

최대 전력점 추적(MPPT)은 다양한 기상 조건에도 불구하고 태양광 인버터가 가능한 한 자주 최대 전력점에서 작동하도록 보장하는 기술입니다. 

인버터에 사용되는 MPPT 알고리즘 및 회로의 성능을 개발하고 검증하는 것은 MPPT 알고리즘이 복잡하기 때문에 어렵습니다. 다양한 온도 및 일사량 조건에서 실제 태양광 테스트를 수행하는 것은 가능하더라도 복잡하고 비용이 많이 듭니다.

인버터의 전력이 증가함에 따라 테스트 어레이의 크기가 관리하기 어려워집니다. 단일 인버터의 입력 수가 많아질수록 테스트 복잡성이 기하급수적으로 증가합니다. 하나의 인버터에 대해 여러 개의 실제 태양광 어레이 스트링을 시뮬레이션할 수 있는 실험실 테스트 솔루션이 이러한 문제를 극복할 수 있는 유일한 실용적인 테스트 방법입니다.

586163548

키사이트는 귀사의 에너지 혁신을 가속화합니다.