Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU2 클래스 벤치탑 태양광(PV) 어레이 시뮬레이터에는 PV8900 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 3U 랙 마운트 폼 팩터로 최대 30kW의 전력 또는 여러 장치를 병렬로 연결하여 600kW의 전력을 제공하며, 태양광 어레이의 전기적 특성을 에뮬레이션하여 태양광 인버터 테스트 및 최적화에 필수적입니다. 자동 범위 조정 출력은 여러 전원 공급 장치 없이도 다양한 PV 어레이 조건을 시뮬레이션하기 위해 최대 전력에서 광범위한 전압 및 전류 조합을 수용합니다. 당사의 PV 어레이 시뮬레이터는 내장 출력 목록, 데이터 로깅 및 임의 파형 생성과 같은 기능을 제공하는 DC 전원 공급 장치로도 작동합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞게 특정 구성을 선택하십시오.
단일 장치에서 최대 2000V 및 30kW를 테스트하거나, 여러 장치로 확장하여 600kW까지 테스트하여 대규모 상업용 PV 시스템에서 고용량 스트링 인버터를 테스트할 수 있습니다.
부하 요구 사항에 맞춰 출력을 자동으로 조정하여 최대 2000V 또는 60A의 전압 및 전류 조합에서 최대 전력을 제공합니다.
정밀한 전압/전류 제어 기능과 출력 시퀀싱, 데이터 로깅, 파형 생성과 같은 고급 기능을 통해 최대 30kW의 자동 범위 DC 전력을 제공합니다.
EN50530, IEC 61853 및 IEC 61215와 같은 산업 표준 준수 검증 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다.
Maximum power
20 kW ~ 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V ~ 2000 V
Maximum current per output
30 A ~ 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
키사이트 PV8921A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
키사이트 PV8921A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 일이 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 요구됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인의 키사이트 PV8921A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하여 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8921A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션하고 포괄적으로 태양광 인버터를 테스트할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
PV8931A
키사이트 PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
키사이트 PV8931A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 작업은 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며, 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 소요됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인의 키사이트 PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용해서 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8931A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션해 빠르고 종합적으로 태양광 인버터를 테스트하도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
PV8932A
키사이트 PV8932A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
키사이트 PV8932A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 작업은 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며, 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 소요됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인의 키사이트 PV8932A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용해서 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8932A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션해 빠르고 종합적으로 태양광 인버터를 테스트하도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
태양광(PV) 어레이 시뮬레이터는 다양한 태양 에너지 및 재생 에너지 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
이 시뮬레이터는 물리적인 태양광 패널이나 예측 불가능한 기상 조건에 의존하지 않고 정확하고 반복 가능한 테스트를 가능하게 함으로써 태양광 발전 기술 발전에 필수적입니다.
태양광(PV) 어레이 시뮬레이터는 다양한 환경 조건에서 태양광 패널의 전기적 특성을 정확하게 재현함으로써 태양광 인버터 테스트에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 시뮬레이터를 통해 제조업체는 변동하는 햇빛(조도), 온도 변화 및 부분 음영과 같은 다양한 실제 시나리오에서 인버터를 제어된 실험실 환경 내에서 테스트할 수 있습니다. 동적 최대 전력점(MPP) 추적 및 부하 조건을 시뮬레이션함으로써 PV 어레이 시뮬레이터는 엔지니어가 인버터 효율성, 안정성 및 응답 시간을 평가하는 데 도움을 줍니다. 이는 태양광 인버터가 태양광 패널의 DC 전력을 계통 연계형 또는 독립형 시스템용 AC 전력으로 안정적으로 변환할 수 있도록 보장하여 에너지 수확 및 성능을 최적화합니다.
예, 태양광 어레이 시뮬레이터는 직렬, 병렬 및 혼합 설정을 포함한 광범위한 PV 어레이 구성을 시뮬레이션하여 PV 시스템 설계에 대한 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다.
태양광(PV) 어레이 시뮬레이터는 태양 전지판 및 태양광 시스템의 전기적 동작을 복제하도록 특별히 설계되었지만, 동적 전기적 특성 및 환경 영향을 모델링하는 기능을 통해 특정 재생 에너지 시스템 테스트에 적용할 수 있습니다. 이 시뮬레이터는 태양광 발전 및 에너지 저장 장치와 같은 하이브리드 재생 에너지 시스템의 구성 요소를 검증하거나, 여러 에너지원과 상호 작용하는 전력 변환기, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 계통 연계형 인버터를 테스트하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 PV 어레이 시뮬레이터는 주로 태양 에너지 애플리케이션에 최적화되어 있어 풍력 터빈, 연료 전지 또는 기타 비태양광 재생 에너지 기술의 동작을 완전히 복제하지 못할 수 있습니다.