Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Tisch-Photovoltaik-(PV)-Array-Simulatoren der Keysight NU2-Klasse gehört die Serie PV8900.
Die Tisch-Photovoltaiksimulatoren der Keysight NU2-Klasse, darunter die Serie PV8900, liefern bis zu 30 kW Leistung bzw. 600 kW bei Parallelschaltung mehrerer Geräte. Sie sind in einem 3U-Rack-Gehäuse untergebracht und emulieren die elektrischen Eigenschaften von Photovoltaikanlagen – ein entscheidender Faktor für die Prüfung und Optimierung von Solarwechselrichtern. Der automatische Bereichsregler am Ausgang ermöglicht die Simulation verschiedenster Spannungs- und Stromkombinationen bei voller Leistung, ohne dass mehrere Netzteile benötigt werden. Unsere Photovoltaiksimulatoren fungieren auch als Gleichstromnetzteil und bieten Funktionen wie integrierte Ausgangslisten, Datenprotokollierung und die Generierung beliebiger Wellenformen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Testen Sie bis zu 2000 V und 30 kW in einer einzelnen Einheit oder skalieren Sie mit mehreren Einheiten auf 600 kW für Hochleistungs-String-Wechselrichtertests in großen kommerziellen PV-Systemen.
Passt die Ausgangsleistung automatisch an die Lastanforderungen an, um bei Spannungs- und Stromkombinationen bis zu 2000 V oder 60 A die volle Leistung zu liefern.
Liefert bis zu 30 kW Gleichstrom mit automatischer Bereichswahl, präziser Spannungs-/Stromregelung und fortschrittlichen Funktionen wie Ausgangssequenzierung, Datenprotokollierung und Wellenformerzeugung.
Entwickelt, um den Prozess der Überprüfung der Einhaltung von Industriestandards wie EN50530, IEC 61853 und IEC 61215 zu vereinfachen.
Maximum power
20 kW bis 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V bis 2000 V
Maximum current per output
30 A bis 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
Mit dem Keysight PV8921A Photovoltaik (PV) Array Simulator können Sie die Leistung Ihrer Wechselrichter-Maximum-Power-Point-Tracking-Algorithmen entwickeln, überprüfen und optimieren.
Der Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8921A ermöglicht die Entwicklung, Überprüfung und Optimierung der Leistung Ihrer Wechselrichter-MPPT-Algorithmen (Maximum Power Point Tracking). Die Entwicklung und Überprüfung der Leistung von Wechselrichter-MPPT-Algorithmen ist anspruchsvoll. MPPT-Algorithmen sind komplex, und Tests unter realen Sonnenbedingungen mit einem umfassenden Spektrum an Temperatur- und Bestrahlungsstärken sind schwierig, kostspielig und zeitaufwändig.
Nutzen Sie den Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8921A in Ihrem Entwicklungslabor oder Ihrer Fertigungslinie, um die Ausgangskennlinie eines realen Photovoltaik-Arrays zu simulieren. Der PV8921A ist eine programmierbare Gleichstromquelle mit automatischer Bereichswahl, die schnell IV-Kennlinien unter verschiedenen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Bestrahlungsstärke, Alter, Zelltechnologie usw.) simulieren kann. So können Sie Ihre Solarwechselrichter schnell und umfassend testen.
PV8931A
Mit dem Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8931A können Sie die Leistung Ihrer Wechselrichter-Maximum-Power-Point-Tracking-Algorithmen entwickeln, überprüfen und optimieren.
Der Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8931A ermöglicht die Entwicklung, Überprüfung und Optimierung der Leistung Ihrer Wechselrichter-MPPT-Algorithmen (Maximum Power Point Tracking). Die Entwicklung und Überprüfung der Leistung von Wechselrichter-MPPT-Algorithmen ist anspruchsvoll. MPPT-Algorithmen sind komplex, und Tests unter realen Sonnenbedingungen mit einem umfassenden Spektrum an Temperatur- und Bestrahlungsstärken sind schwierig, kostspielig und zeitaufwändig.
Nutzen Sie den Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8931A in Ihrem Entwicklungslabor oder Ihrer Fertigungslinie, um die Ausgangskennlinie eines realen Photovoltaik-Arrays zu simulieren. Der PV8931A ist eine programmierbare Gleichstromquelle mit automatischer Bereichswahl, die schnell IV-Kennlinien unter verschiedenen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Bestrahlungsstärke, Alter, Zelltechnologie usw.) simulieren kann. So können Sie Ihre Solarwechselrichter schnell und umfassend testen.
PV8932A
Mit dem Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8932A können Sie die Leistung Ihrer Wechselrichter-Maximum-Power-Point-Tracking-Algorithmen entwickeln, überprüfen und optimieren.
Der Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8932A ermöglicht die Entwicklung, Überprüfung und Optimierung der Leistung Ihrer Wechselrichter-MPPT-Algorithmen (Maximum Power Point Tracking). Die Entwicklung und Überprüfung der Leistung von Wechselrichter-MPPT-Algorithmen ist anspruchsvoll. MPPT-Algorithmen sind komplex, und Tests unter realen Sonnenbedingungen mit einem umfassenden Spektrum an Temperatur- und Bestrahlungsstärken sind schwierig, kostspielig und zeitaufwändig.
Nutzen Sie den Photovoltaik-Array-Simulator Keysight PV8932A in Ihrem Entwicklungslabor oder Ihrer Fertigungslinie, um die Ausgangskennlinie eines realen Photovoltaik-Arrays zu simulieren. Der PV8932A ist eine programmierbare Gleichstromquelle mit automatischer Bereichswahl, die schnell IV-Kennlinien unter verschiedenen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Bestrahlungsstärke, Alter, Zelltechnologie usw.) simulieren kann. So können Sie Ihre Solarwechselrichter schnell und umfassend testen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Photovoltaik-Array-Simulatoren finden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der Solarenergie und der erneuerbaren Energien. Zu ihren wichtigsten Anwendungsfällen gehören:
Diese Simulatoren sind für die Weiterentwicklung der Solarenergietechnologie unerlässlich, da sie genaue und wiederholbare Tests ermöglichen, ohne auf physische Solarpaneele oder unvorhersehbare Wetterbedingungen angewiesen zu sein.
Photovoltaik-Simulatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Prüfung von Solarwechselrichtern, indem sie die elektrischen Eigenschaften von Solarmodulen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen präzise nachbilden. Mit diesen Simulatoren können Hersteller Wechselrichter in einer kontrollierten Laborumgebung in unterschiedlichen realen Szenarien testen, beispielsweise bei schwankender Sonneneinstrahlung, Temperaturänderungen und Teilverschattung. Durch die Simulation der dynamischen Maximum-Power-Point-Nachführung (MPP) und verschiedener Lastbedingungen unterstützen Photovoltaik-Simulatoren Ingenieure bei der Bewertung von Wirkungsgrad, Stabilität und Ansprechzeit der Wechselrichter. Dies gewährleistet, dass Solarwechselrichter den Gleichstrom der Solarmodule zuverlässig in Wechselstrom für netzgekoppelte oder netzunabhängige Systeme umwandeln und so die Energieausbeute und die Leistung optimieren.
Ja, Photovoltaik-Array-Simulatoren können eine breite Palette von PV-Array-Konfigurationen simulieren, einschließlich serieller, paralleler und gemischter Konfigurationen, was umfassende Tests von PV-Systemdesigns ermöglicht.
Photovoltaik-Simulatoren sind zwar speziell darauf ausgelegt, das elektrische Verhalten von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen nachzubilden, ihre Fähigkeit, dynamische elektrische Eigenschaften und Umwelteinflüsse zu modellieren, macht sie aber auch für bestimmte Tests von Systemen für erneuerbare Energien geeignet. Sie können zur Validierung von Komponenten in hybriden Systemen für erneuerbare Energien, wie z. B. Solar-Plus-Speicher-Systemen, oder zum Testen von Leistungswandlern, Batteriemanagementsystemen (BMS) und netzgekoppelten Wechselrichtern, die mit mehreren Energiequellen interagieren, eingesetzt werden. Allerdings sind Photovoltaik-Simulatoren primär für Solarenergieanwendungen optimiert und bilden das Verhalten von Windkraftanlagen, Brennstoffzellen oder anderen nicht-solaren Technologien für erneuerbare Energien möglicherweise nicht vollständig ab.