Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNU2-classベンチトップ太陽光発電(PV)アレイ・シミュレータには、PV8900シリーズが含まれます。これらは、3Uラックマウント型フォームファクタで最大30 kW(複数ユニット並列接続で600 kW)の電力を供給し、太陽光発電アレイの電気的特性をエミュレートします。これは、ソーラーインバータのテストと最適化に不可欠です。オートレンジ出力は、複数の電源を必要とせずに、フルパワーで広範囲の電圧と電流の組み合わせに対応し、さまざまなPVアレイ条件をシミュレートします。当社のPVアレイ・シミュレータは、DC電源としても機能し、内蔵出力リスト、データロギング、任意波形生成などの機能を提供します。一般的な構成から選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
単一ユニットで最大2000 V、30 kWのテストが可能で、大規模商用PVシステムにおける大容量ストリングインバータのテスト向けに、複数ユニットで最大600 kWまで拡張できます。
負荷要件に合わせて出力を自動的に調整し、最大2000 Vまたは60 Aの電圧と電流の組み合わせでフルパワーを供給します。
最大30 kWのオートレンジDC電源を提供し、高精度な電圧/電流制御に加え、出力シーケンス、データロギング、波形生成などの高度な機能を備えています。
EN50530、IEC 61853、IEC 61215などの業界標準への準拠検証プロセスを効率化するように設計されています。
Maximum power
20 kW ~ 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V ~ 2000 V
Maximum current per output
30 A ~ 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
Keysight PV8921A太陽光発電アレイ・シミュレータは、インバータの最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。
キーサイトのPV8921A太陽光発電(PV)アレイシミュレーターは、インバータの最大電力ポイント追跡アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。 インバーターの最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴリズムを開発し、性能を検証するのは、難しい作業です。 MPPTアルゴリズムは複雑で、温度や照度などの条件を総合的に設定して太陽の下でテストすることは難しく、費用と時間がかかります。
キーサイトのPV8921A太陽光発電アレイシミュレーターを使用して、設計ラボや製造ラインで、実際の太陽光発電アレイの出力特性をシミュレートできます。 PV8921A太陽光発電アレイシミュレーターは、オートレンジのプログラム可能なDC電源で、さまざまな環境条件(温度、照度、経年劣化、セル技術など)でのI-Vカーブ特性をすばやくシミュレートでき、ソーラーインバータを迅速かつ包括的にテストすることができます。
PV8931A
Keysight PV8931A 太陽電池アレイシミュレータは、インバータの最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。
キーサイトのPV8931A太陽光発電(PV)アレイシミュレーターは、インバータの最大電力ポイント追跡アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。 インバーターの最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴリズムを開発し、性能を検証するのは、難しい作業です。 MPPTアルゴリズムは複雑で、温度や照度などの条件を総合的に設定して太陽の下でテストすることは難しく、費用と時間がかかります。
キーサイトのPV8931A太陽光発電アレイシミュレーターを使用して、設計ラボや製造ラインで、実際の太陽光発電アレイの出力特性をシミュレートできます。 PV8931A太陽光発電アレイシミュレーターは、オートレンジのプログラム可能なDC電源で、さまざまな環境条件(温度、照度、経年劣化、セル技術など)でのI-Vカーブ特性をすばやくシミュレートでき、ソーラーインバータを迅速かつ包括的にテストすることができます。
PV8932A
キーサイト PV8932A 太陽電池アレイシミュレータは、インバータの最大電力点追従アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。
キーサイトのPV8932A太陽光発電(PV)アレイシミュレータは、インバータの最大電力ポイント追跡アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。 インバータの最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴリズムを開発し、性能を検証するのは、難しい作業です。 MPPTアルゴリズムは複雑で、温度や照度などの条件を総合的に設定して太陽の下でテストすることは難しく、費用と時間がかかります。
キーサイトのPV8932A太陽光発電アレイシミュレータを使用して、設計ラボや製造ラインで、実際の太陽光発電アレイの出力特性をシミュレートできます。 PV8932A太陽光発電アレイシミュレータは、オートレンジのプログラム可能なDC電源で、さまざまな環境条件(温度、照度、経年劣化、セル技術など)でのI-Vカーブ特性をすばやくシミュレートでき、ソーラーインバータを迅速かつ包括的にテストすることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
太陽光発電(PV)アレイシミュレータは、さまざまな太陽エネルギーおよび再生可能エネルギーアプリケーションで広く使用されています。その主なユースケースは次のとおりです。
これらのシミュレータは、物理的なソーラーパネルや予測不可能な気象条件に頼ることなく、正確で再現性のあるテストを可能にすることで、太陽光発電技術を進歩させる上で不可欠です。
太陽光発電 (PV) アレイシミュレータは、多様な環境条件下でのソーラーパネルの電気的特性を正確に再現することで、ソーラーインバータのテストにおいて重要な役割を果たします。これらのシミュレータにより、メーカーは、変動する日射量(放射照度)、温度変化、部分的な陰りなど、さまざまな実世界のシナリオでインバータをテストできます。これらすべてを制御されたラボ環境内で実行できます。動的な最大電力点 (MPP) 追従と負荷条件をシミュレートすることで、PVアレイシミュレータは、エンジニアがインバータの効率、安定性、応答時間を評価するのに役立ちます。これにより、ソーラーインバータがソーラーパネルからのDC電力を系統連系型またはオフグリッドシステム用のAC電力に確実に変換し、エネルギーハーベストと性能を最適化できるようになります。
はい、太陽光発電アレイシミュレータは、直列、並列、および混合構成を含む幅広いPVアレイ構成をシミュレートでき、PVシステム設計の包括的なテストを可能にします。
太陽光発電 (PV) アレイシミュレータは、ソーラーパネルおよび太陽光発電システムの電気的挙動を再現するために特別に設計されていますが、動的な電気的特性と環境への影響をモデル化する能力により、特定の再生可能エネルギーシステムテストに適応可能です。これらは、太陽光発電と蓄電池の組み合わせなどのハイブリッド再生可能システム内のコンポーネントを検証したり、複数のエネルギー源と相互作用するパワーコンバータ、バッテリ管理システム (BMS)、および系統連系インバータをテストしたりするために使用できます。ただし、PVアレイシミュレータは主に太陽エネルギーアプリケーション向けに最適化されており、風力タービン、燃料電池、またはその他の非太陽光再生可能技術の挙動を完全に再現できない場合があります。