Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
太陽電池/ソーラー・アレイ・シミュレーション・ソリューション
キーサイトの太陽光発電/ソーラーシミュレーションソリューションは、インバータの最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムおよび回路の開発、検証、性能最大化を支援します。
キーサイトPV8900ソーラーアレイシミュレータによるPVインバータのテスト方法
実際のソーラーアレイで太陽光発電 (PV) インバータをテストすることは、これらのアレイが大きく、環境条件の変化がその出力に影響を与えるため、非現実的です。PVアレイシミュレータがPVインバータを設計およびテストするための実用的な方法を提供し、最大電力点追従 (MPPT) 効率を確実に達成する方法をご覧ください。
W1720EP フェーズドアレイビームフォーミングキット、W1467BP SystemVue Array Architect バンドル
フェーズドアレイサブシステム向けのシステムレベル設計サポートにより、5G、レーダー、および衛星システムにビームフォーミング技術を適用することを可能にします。
衛星通信向けフェーズドアレイアンテナのイノベーション
このブートキャンプでは、衛星低軌道(LEO)通信向けフェーズドアレイアンテナの利点、開発、およびアプリケーションについて探求します。
5 レッスン
脅威シミュレーター
このソリューション概要では、KeysightのBreach and Attack Simulation製品であるThreat Simulatorについて説明します。 Threat Simulatorを使用すると、ネットワークセキュリティの防御能力を効果的にテストし、問題点を特定し、それを修正するための対処情報を簡単に確認できます。
LIDARターゲットシミュレーター
KeysightのLIDARターゲット・シミュレータは、必要な距離やスペースなしでターゲットボードと同様に、距離、反射率、3Dオブジェクトを効果的にシミュレートします。
侵害および攻撃シミュレーションの基礎
(安全に)自らをハッキングすることで、ネットワーク防御力を向上させましょう。このブートキャンプでは、侵害・攻撃シミュレーション(Breach and Attack Simulation)の仕組みを詳しく解説します。
16 レッスン
パワーインテグリティシミュレーションワークフロー
次世代の低電圧、大電流パワーデリバリ設計の課題解決に最適なパワーインテグリティワークフローの使用方法を学びます。
4 レッスン
Memory DesignerによるDDR5シミュレーション
メモリインターフェースおよびメモリハードウェア設計のためのワークフローへのアプローチ方法を学びます。
3 レッスン
PathWave ADSで簡単に実現する伝導性EMIシミュレーション
製品設計の初期段階で電磁シミュレーションを実行することは、後のCISPR 25およびEN55025伝導EMIテストの失敗を防ぎ、製品発売の遅延を引き起こさないために不可欠です。伝導EMIシミュレーションにキーサイトのPathWave ADSを使用する方法については、このウェビナーで詳細をご覧ください。
Advanced Design System (ADS) DDRバスシミュレータ
パワーインテグリティのシミュレーションと測定スキル
電力整合性は、あらゆる電子プロジェクトの成功に不可欠である。
9 レッスン
RF回路設計のための電熱シミュレーション
電気熱加熱がデバイス特性をどのように変化させ、RFおよびマイクロ波回路の性能を低下させ、信頼性を損なうかをご覧ください。シミュレーションは、回路シミュレーションにおける固定された周囲温度設定という推測による仮定を置き換えます。
11 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
Keysight Threat Simulator のご紹介
Threat Simulator は、実際のネットワークに対する現実的な攻撃を安全にシミュレートします。 簡単なセットアップで、セキュリティ ツールを検証し、セキュリティ体制の脆弱性を定期的かつ自動的に検出し、段階的な修復手順を示します。
HPCソリューションを使用して2~10倍高速にシミュレーション
PCB設計者は、設計を最適化し、物理的なプロトタイプ作成の回数を減らすためにシミュレーションを使用します。複雑な電子機器のシミュレーションを完了するには、より多くのコンピューティング能力が必要です。ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)と並列処理により、シミュレーション時間を80%短縮し、コストを削減します。
E36150シリーズ:過渡シミュレーション向けワンボックス・テスト・ソリューション
自動車の電子制御ユニット (ECU) や電子デバイスでは、電源システムのサージ、ドロップアウト、その他の過渡現象が一般的です。そのため、適切で信頼性の高い動作を保証するために、徹底的な検証が必要です。E36150シリーズは、内蔵の任意波形発生器とスコープにより、ECUの過渡現象をシミュレートおよび検証するためのワンボックスのテストソリューションを提供します。
EM/回路共同シミュレーションでRFカップリングの問題を早期に特定する
電磁界/回路共同シミュレーションを反復設計ツールとして使用することで、RF回路シミュレーション時間を短縮する方法をご紹介します。
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションのテスト
絶えず進化するEMSO脅威シミュレーション環境と新しい技術要件の分析について学びます。
組織のセキュリティリスクを洗い出すThreat Simulator(前編)
Threat Simulatorは、実際のネットワーク上での現実に即した攻撃を安全にシミュレートします。簡単なセットアップで、セキュリティツールを検証し、定期的・自動的にセキュリティ体制の脆弱性を検出し、改善手順をステップバイステップで示します。
何をお探しですか?