Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、常に進化するEMSO脅威シミュレーション環境と新しい技術要件の分析について説明します。
学び:
レッスン - 導入 - 高密度EMSO脅威シミュレーションテスト
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 1/10 |
レッスン - テストと評価のワークフロー
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 2/10 |
レッスン - 脅威環境のシミュレーションにおける課題
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 3/10 |
レッスン - 新技術要件:高密度環境
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 4/10 |
レッスン - ハイ・フィデリティ環境
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 5/10 |
レッスン - 高い到達角度の品質
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 6/10 |
レッスン - スケーラビリティ
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 7/10 |
レッスン - シナリオの複雑性
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 8/10 |
レッスン - 柔軟性
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 9/10 |
レッスン - 要件概要とキーサイト・ソリューション
ラボからシステムまでの高密度EMSO脅威シミュレーションをテスト | レッスン 10/10 |
ブローシャー
電磁スペクトラムスペクトラム (EMSO)試験・評価ソリューション
キーサイトは、EWテスト対象システム (System Under Test) の設計、テスト、検証のための完全なエンドツーエンドEWテストソリューションを提供します。
技術概要
Z9500A キーサイト EW脅威シミュレーションビュー
キーサイト EW 脅威シミュレーション・ビュー・ソフトウェアは、高度な電子戦システム向けの迅速な開発、統合、およびテスト・ツールです。
UXG信号発生器:脅威シミュレーション向けスケール
電子戦の試験と評価のワークフローは、システムシミュレーションからシステムインテグレーション、ハードウェア・イン・ループ、そして野外射撃場での試験前の設置システムへと移行する。
ハードウェア
N5182B MXG XシリーズRFベクトル信号発生器、9 kHzto6 GHz
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
GNSSレシーバー テストする方法
実験台上で実世界のトランスミッター SS送信機シナリオをエミュレートする
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?