Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程討論分析不斷演進的 EMSO 威脅模擬環境和新技術要求。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 測試高密度 EMSO 威脅模擬
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 1 課,共 10 課 |
第 2 課 - 測試與評估工作流程
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 2 課,共 10 課 |
第 3 課 - 模擬威脅環境的挑戰
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 3 課,共 10 課 |
第 4 課 - 新技術要求:高密度環境
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 4 課,共 10 課 |
第 5 課 - 高傳真環境
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 5 課,共 10 課 |
第 6 課 - 高到達角品質
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 6 課,共 10 課 |
第 7 課 - 可擴充性
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 7 課,共 10 課 |
第 8 課 - 場景複雜度
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 8 課,共 10 課 |
第 9 課 - 彈性
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 9 課,共 10 課 |
第 10 課 - 需求摘要與 Keysight 解決方案
測試從實驗室到系統的高密度EMSO威脅模擬 | 第 10 課,共 10 課 |
產品手冊
電磁頻譜作業 (EMSO) 測試與評估解決方案
Keysight 提供完整的端對端 EW 測試解決方案,用於設計、測試和驗證待測 EW 系統。
技術總覽
Z9500A Keysight 電子戰威脅模擬檢視
Keysight 電子戰威脅模擬檢視軟體是一種快速開發、整合和測試工具,適用於複雜的電子戰系統。
UXG 訊號產生器:威脅模擬規模
電子戰系統測試與評估工作流程依序從系統模擬、系統整合、硬體迴路到已安裝系統,最後才進行開放空域測試。
硬體
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射頻向量高效能信號產生器經過精密調整,已成為研發必備的標準發射器,具有 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍。 使用 Signal Studio 軟體即時模擬真實世界的信號。
如何測試全球導航衛星系統接收機的靈敏度
在您的實驗台上模擬真實世界的全球導航衛星系統(GNSS)發射器情境
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?