Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
パワーデリバリーネットワークがACのように振る舞うこと、そして高周波でスイッチングする高速デジタル負荷が、より高度なシミュレーションを必要とすることについて学びます。
学び:
レッスン - 電力整合性設計:ベストプラクティス
このビデオでは、電子設計におけるパワーインテグリティの重要性について議論します。パワーインテグリティ問題の原因、パワーインテグリティ問題の影響、パワーインテグリティ設計のベストプラクティスなどのトピックをカバーしています。また、パワーインテグリティ問題のケーススタディとその解決方法も提供します。
ADS :電力整合性設計のベストプラクティス
ホワイトペーパー
高速デジタル の成功
消費者向け製品やクラウドコンピューティングに牽引され、より高速なデータ伝送に対する需要は伸び続けている。
アプリケーションノート
フラットインピーダンス配電網の最適化
レイアウトの前にフラットインピーダンスを最適化することで、高速デジタル 設計における配電網故障のリスクを低減。
ソフトウェア
W3623B PathWave ADS + EM設計 + レイアウト + HSD回路シミュレーション + PIPro
W3623Bは、高速シリアルチャネルシミュレーションを搭載したパワーインテグリティバンドルです。PIProのEM解析は、汎用EMツールよりも高速です。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?