お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3623B PathWave ADS Core + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + PIPro
予測的で生産性があり、知見にあふれた設計の取り組みのための一貫したPIワークフロー
W3623B is a Power Integrity bundle, equipped with high-speed serial channel simulation. The EM analysis in PIPro is faster than general purpose EM tools.
主な特長
The W3623B PathWaveADSコア+EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+PIProは以下を含みます:
- PIPro電磁界解析
- DC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、および電気-熱解析
- トランジェントコンボリューション
- チャネルシミュレーション
W3623Bは、パワーインテグリティーに重点を置いたバンドルであり、高速シリアル・チャネルシ・ミュレーションが追加で装備されています。 PIProの電磁界テクノロジーは、汎用の電磁界ツールよりも高速で効率的です。 特にPI解析用に調整されたADSの共通GUIを共有することにより、使いやすさを考慮して設計されています。 これにより、シミュレーションのシンプルな設定、電磁界モデルの抽出、完全なPIエコシステム解析のためのテストベンチをシームレスにエクスポートできます。 電磁界分析と回路レベルのPI解析の両方に1つの共通環境を使用することで、時間を大幅に節約できます。 このバンドルには、回路シミュレーション、チャネルシミュレーション、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)、およびビアデザイナーを含むHSD回路シミュレーションが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。