The W3623B is a Power Integrity bundle, equipped with high-speed serial channel simulation. The EM analysis in PIPro is faster than general purpose EM tools.

주요 특징

W3623B PathWave ADS Core + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + PIPro 포함 사항:

  • PIPro EM 분석
  • DC IR 드롭 분석, AC 임피던스 및 전열 분석
  • 트랜션트 콘볼루션
  • 채널 시뮬레이션

W3623B는 전력 무결성 중심 번들로, 고속 직렬 채널 시뮬레이션이 추가로 제공됩니다. PIPro의 EM 기술은 범용 EM 도구보다 더 빠르고 효율적입니다. PI 분석 전용 ADS에서 공통 GUI를 공유해 유연성을 높이도록 설계되었습니다. 이 제품을 사용하면 간단하게 시뮬레이션을 설정하고 EM 모델을 추출할 수 있을 뿐 아니라 전체 PI 생태계 분석을 위해 테스트벤치를 매끄럽게 내보낼 수 있습니다. EM 및 회로 수준 PI 분석 모두에 하나의 공통 환경으로 시간을 대폭 절약하십시오. 이 번들에는 회로 시뮬레이션, 채널 시뮬레이션, CILD(Controlled Impedance Line Designer), Via Designer를 포함하는 HSD Circuit sim이 들어 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?