Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
電力整合性は、あらゆる電子プロジェクトの成功に不可欠である。
学び:
レッスン - パワーインテグリティ入門
パワーインテグリティの概念と電子設計におけるその重要性を紹介します。パワーインテグリティとシグナルインテグリティの関係、および発生しうるさまざまな種類のパワーインテグリティ問題について議論します。
レッスン2 - パワーインテグリティの必要性の高まり
現代の電子設計におけるパワーインテグリティの必要性の高まりについて学びます。これは、クリーンで安定した電源を必要とする高速デジタル回路の使用が増加しているためです。
レッスン - デジタルツインモデルを用いた電力整合性シミュレーション
デジタルツインモデルを使用してパワーインテグリティの問題をシミュレートする方法。デジタルツインモデルは、現実世界のシステムを正確に表現したものであり、さまざまな条件下での電力供給ネットワークの性能を予測するために使用できます。
レッスン - 電源レール測定の基礎
パワーレール測定の基本。さまざまなタイプのパワーレールプローブと、それらを使用してパワーレールノイズと電圧降下を測定する方法について説明します。
レッスン - 電力品質とEMI 測定
正確で信頼性の高いパワーインテグリティ測定を行う方法について説明します。プローブ配置、信号調整、データ解析などのトピックを扱います。
レッスン - 電力効率と環境影響の測定
電子設計におけるパワーインテグリティの重要性を示す複数のケーススタディを紹介します。これらのケーススタディは、高速データコンバータ、ワイヤレス通信システム、パワーコンバータなど、さまざまなアプリケーションをカバーしています。
データシート
N7020AおよびN7024Aパワーレールプローブ解析 パワーインテグリティ解析
キーサイトのパワーインテグリティ解析アプリケーションは、N7020AおよびN7024Aパワーレールプローブと最適に連携します。この解析アプリケーションを使用すると、ユーザーはDC電源を他の周期的に遷移する信号の被害者または加害者として定義し、関連する悪影響の量を定量化できます。この方法により、ユーザーはDC電源やデジタル信号が互いの負の影響を受けなかった場合にどのように見えるかを確認できます。この洞察により、ユーザーはDC電源をクリーンアップするためにどのような次のステップを踏むべきかについて、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
アプリケーションノート
最高の電力整合性測定を実現する
ムーアの法則のおかげで、電子製品には、機能と特徴がますます増えています。手頃な価格のマイクロコントローラは、家電製品、自動車、医療機器、ウェアラブル、モノのインターネット、スマートフォン、クラウドなど、性能が向上し、より豊富な機能を備えたデバイスやサービスを可能にします。
電源テストソフトウェア for Infiniium EXR MXR オシロスコープ
オプションのD9110PWRAソフトウェアを搭載したキーサイトのInfiniium MXRシリーズ オシロスコープを使用すれば、電源解析が容易になります。電源除去比 (PSRR) や制御ループ応答 (ボード線図) などの重要な周波数応答測定を含む、広範な自動電源特性評価測定が可能です。Infiniium EXRシリーズおよびMXRシリーズ オシロスコープは、最大8本の電源ラインの電源システム・ターンオン/ターンオフ・テストの詳細な解析のために、マルチチャネル波形マスク・テストもサポートしています。
ソフトウェア
W3623B PathWave ADS + EM設計 + レイアウト + HSD回路シミュレーション + PIPro
W3623Bは、高速シリアルチャネルシミュレーションを搭載したパワーインテグリティバンドルです。PIProのEM解析は、汎用EMツールよりも高速です。
パワーインテグリティ解析の実行方法
リアルタイムオシロスコープを使用して電源レールを測定および分析する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?