Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
전력 무결성은 모든 전자 프로젝트의 성공에 필수적입니다.
학습:
제1강 - 전원 무결성 소개
전력 무결성 개념과 전자 설계에서의 중요성을 소개합니다. 전력 무결성과 신호 무결성 간의 관계, 그리고 발생할 수 있는 다양한 유형의 전력 무결성 문제에 대해 설명합니다.
제2강 - 전력 무결성에 대한 증가하는 필요성
최신 전자 설계에서 전력 무결성에 대한 증가하는 필요성을 알아보십시오. 이는 깨끗하고 안정적인 전원 공급 장치를 필요로 하는 고속 디지털 회로의 사용 증가 때문입니다.
제3강 - 디지털 트윈 모델을 활용한 전원 무결성 시뮬레이션
디지털 트윈 모델을 사용하여 전력 무결성 문제를 시뮬레이션하는 방법. 디지털 트윈 모델은 실제 시스템을 정확하게 표현하며, 다양한 조건에서 전력 공급 네트워크의 성능을 예측하는 데 사용될 수 있습니다.
제4강 - 전원 레일 측정 기초
전력 레일 측정의 기본. 다양한 유형의 전력 레일 프로브와 이를 사용하여 전력 레일 노이즈 및 전압 강하를 측정하는 방법을 다룹니다.
제5강 - 전력 품질 및 EMI 측정
정확하고 신뢰할 수 있는 전력 무결성 측정 방법. 프로브 배치, 신호 컨디셔닝 및 데이터 분석과 같은 주제를 다룹니다.
제6강 - 전력 효율 및 환경 영향 측정
전자 설계에서 전력 무결성의 중요성을 보여주는 여러 사례 연구를 제시합니다. 이 사례 연구는 고속 데이터 컨버터, 무선 통신 시스템 및 전력 컨버터를 포함한 다양한 애플리케이션을 다룹니다.
데이터 시트
N7020A 및 N7024A 전원 레일 프로브를 사용한 전원 무결성 분석
키사이트 전력 무결성 분석 애플리케이션은 N7020A 및 N7024A 전력 레일 프로브와 최적으로 작동합니다. 이 분석 애플리케이션을 통해 사용자는 DC 공급을 다른 주기적 전환 신호의 피해자 또는 공격자로 정의하고 관련된 불리한 상호 작용의 양을 정량화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 사용자는 DC 공급 및/또는 디지털 신호가 서로의 부정적인 영향에 면역이 된다면 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 통해 사용자는 DC 공급을 정리하기 위해 취할 다음 단계(있다면)에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
애플리케이션 노트
최상의 전원 무결성 측정 수행하기
무어의 법칙 덕분에 전자 제품은 끊임없이 증가하는 기능과 특징을 포함하고 있습니다. 합리적인 가격의 마이크로컨트롤러는 가전제품, 자동차, 의료 기기, 웨어러블, 사물 인터넷, 스마트폰 및 클라우드와 같이 향상된 성능과 풍부한 기능을 갖춘 장치 및 서비스를 가능하게 합니다.
전원 공급 장치 테스트 소프트웨어 Infiniium EXR 및 MXR 오실로스코프
키사이트 Infiniium MXR 시리즈 오실로스코프와 옵션 D9110PWRA 소프트웨어를 사용하면 전원 공급 장치 분석이 쉽습니다. 전원 공급 장치 제거비(PSRR) 및 제어 루프 응답(보드 플롯)과 같은 중요한 주파수 응답 측정을 포함한 광범위한 자동화된 전원 공급 장치 특성화 측정을 제공합니다. Infiniium EXR 시리즈 및 MXR 시리즈 오실로스코프는 또한 최대 8개 전원 공급 라인의 공급 시스템 켜기/끄기 테스트에 대한 상세 분석을 위해 다채널 파형 마스크 테스트를 지원합니다.
소프트웨어
W3623B PathWave ADS + EM 설계 Layout + HSD Ckt Sim + PIPro
W3623B는 고속 직렬 채널 시뮬레이션을 갖춘 전력 무결성 번들입니다. PIPro의 EM 분석은 범용 EM 도구보다 빠릅니다.
전력 무결성 분석 수행 방법
실시간 오실로스코프를 사용하여 전력 레일을 측정하고 분석하십시오.
프리미엄 콘텐츠 이용하기
영업 담당자가 저에게 연락해 주시기 바랍니다.
무엇을 찾고 있습니까?