Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
電源完整性對於任何電子專案的成功都至關重要。
學習:
第 1 課 - 電源完整性簡介
介紹電源完整性的概念及其在電子設計中的重要性。本文討論了電源完整性與訊號完整性之間的關係,以及可能發生的不同類型電源完整性問題。
第 2 課 - 電源完整性日益增長的需求
瞭解現代電子設計中對電源完整性日益增長的需求。這是由於高速數位電路的使用越來越多,這些電路需要乾淨穩定的電源供應。
第 3 課 - 使用數位分身模型進行電源完整性模擬
如何使用數位分身模型模擬電源完整性問題。數位分身模型是真實世界系統的精確表示,可用於預測電源傳輸網路在不同條件下的效能。
第 4 課 - 電源軌量測基礎
電源軌量測基礎知識。它涵蓋了不同類型的電源軌探棒,以及如何使用它們來量測電源軌雜訊和電壓降。
第 5 課 - 量測電源品質與 EMI 效應
如何進行準確可靠的電源完整性量測。內容涵蓋探棒放置、訊號調理和資料分析等主題。
第 6 課 - 量測電源效率與環境影響
本文介紹了多個案例研究,闡明了電源完整性在電子設計中的重要性。這些案例研究涵蓋了各種不同的應用,包括高速資料轉換器、無線通訊系統和電源轉換器。
資料表
搭配 N7020A 和 N7024A 電源軌探棒的電源完整性分析
Keysight 功率完整性分析應用程式可與 N7020A 和 N7024A 功率軌探棒搭配使用,以達到最佳效能。此分析應用程式可讓使用者將直流電源定義為其他週期性轉換訊號的受害者或攻擊者,並量化所涉及的不利交互作用程度。如此一來,使用者便可了解其直流電源和/或數位訊號在彼此不受負面影響下的樣貌。透過此洞察力,使用者可針對清理其直流電源的後續步驟(如果有的話)做出明智的決定。
應用說明
進行最佳電源完整性量測
歸功於摩爾定律,電子產品的功能和特性不斷增加。經濟實惠的微控制器使裝置和服務具備更佳的效能和更豐富的功能,例如家用電器、汽車、醫療裝置、穿戴式裝置、物聯網、智慧型手機和雲端。
適用於 Infiniium EXR 系列和 MXR 系列示波器的電源供應器測試軟體
透過 Keysight 的 Infiniium MXR 系列示波器搭配選配的 D9110PWRA 軟體,電源供應器分析變得輕而易舉。廣泛的自動化電源供應器特性量測,包括關鍵的頻率響應量測,例如電源供應器抑制比 (PSRR) 和控制迴路響應(波德圖)。Infiniium EXR 系列和 MXR 系列示波器也支援多通道波形遮罩測試,可用於詳細分析多達 8 條電源線的電源系統開啟/關閉測試。
軟體
W3623B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、HSD Ckt Sim、PIPro
W3623B 是一套電源完整性測試套件,其配備高速序列通道模擬功能。 PIPro 的 EM 分析速度比通用 EM 工具更快。
如何執行電源完整性分析
使用即時示波器測量與分析電源軌
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?