Choose a country or area to see content specific to your location
Bestätigen Sie Ihr Land oder Gebiet
Bitte bestätigen
Bestätigen Sie Ihr Land, um auf relevante Preise, Sonderangebote, Veranstaltungen und Kontaktinformationen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Integrität der Stromversorgung ist für den Erfolg eines jeden Elektronikprojekts entscheidend.
Lernen:
Lektion 1 - Einführung in die Leistungsintegrität
Führt in das Konzept der Stromversorgungsintegrität und ihre Bedeutung für das Elektronikdesign ein. Es wird die Beziehung zwischen Stromversorgungsintegrität und Signalintegrität sowie die verschiedenen Arten von Stromversorgungsintegritätsproblemen erörtert, die auftreten können.
Lektion 2 - Der wachsende Bedarf an Integrität der Stromversorgung
Erfahren Sie mehr über den zunehmenden Bedarf an Stromversorgungsintegrität in modernen elektronischen Designs. Dies ist auf den zunehmenden Einsatz von digitalen Hochgeschwindigkeitsschaltungen zurückzuführen, die eine saubere und stabile Stromversorgung erfordern.
Lektion 3 - Leistungsintegritätssimulation mit digitalen Zwillingsmodellen
Verwendung von digitalen Zwillingsmodellen zur Simulation von Problemen der Energieintegrität. Digitale Zwillingsmodelle sind genaue Darstellungen von realen Systemen und können zur Vorhersage der Leistung eines Stromversorgungsnetzes unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden.
Lektion 4 - Grundlagen der Stromschienenmessung
Die Grundlagen der Stromschienenmessung. Es werden die verschiedenen Arten von Stromschienentastern behandelt und wie sie zur Messung von Rauschen und Spannungsabfall auf der Stromschiene verwendet werden.
Lektion 5 - Messung der Netzqualität und EMI-Effekte
Wie man genaue und zuverlässige Messungen der Netzintegrität durchführt. Es werden Themen wie die Platzierung von Messfühlern, die Signalaufbereitung und die Datenanalyse behandelt.
Lektion 6 - Messung der Energieeffizienz und der Umweltauswirkungen
Präsentiert eine Reihe von Fallstudien, die die Bedeutung der Stromversorgungsintegrität beim Elektronikdesign veranschaulichen. Die Fallstudien decken eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen ab, darunter Hochgeschwindigkeitsdatenwandler, drahtlose Kommunikationssysteme und Leistungswandler.
Datenblätter.
Leistungsintegritätsanalyse mit N7020A und N7024A Power Rail Probes
Die Keysight Power Integrity Analysis-Anwendung arbeitet optimal mit den N7020A und N7024A Power Rail-Sonden zusammen. Mit der Analyseanwendung können Benutzer eine Gleichstromversorgung entweder als Opfer oder als Angreifer anderer periodischer Übergangssignale definieren und das Ausmaß der damit verbundenen negativen Wechselwirkung quantifizieren. Auf diese Weise kann der Benutzer sehen, wie seine Gleichstromversorgung und/oder digitalen Signale aussehen würden, wenn sie gegen die negativen Auswirkungen der anderen immun wären. Mit diesen Erkenntnissen können die Nutzer fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Schritte sie als nächstes unternehmen, um ihre Gleichstromversorgung zu bereinigen, wenn überhaupt.
Applikationsberichte
Die besten Messungen der Leistungsintegrität durchführen
Dank des Mooreschen Gesetzes enthalten elektronische Produkte immer mehr Funktionen und Merkmale. Erschwingliche Mikrocontroller ermöglichen Geräte und Dienste mit verbesserter Leistung und umfangreicheren Funktionen, z. B. Haushaltsgeräte, Automobile, medizinische Geräte, Wearables, das Internet der Dinge, Smartphones und die Cloud.
Stromversorgungsprüfsoftware für Oszilloskope der Infiniium EXR- und MXR-Serien
Die Analyse von Stromversorgungen ist mit den Oszilloskopen der Infiniium MXR-Serie von Keysight und der optionalen Software D9110PWRA ganz einfach. Die breite Palette an automatisierten Messungen zur Charakterisierung von Stromversorgungen umfasst auch kritische Frequenzgangmessungen, wie z. B. das Stromversorgungs-Rückweisungsverhältnis (PSRR) und das Regelkreisverhalten (Bode-Plots). Die Infiniium-Oszilloskope der EXR- und MXR-Serie unterstützen auch die Prüfung von Mehrkanal-Wellenformmasken für eine detaillierte Analyse der Ein- und Ausschalttests von bis zu 8 Stromversorgungsleitungen.
Software
W3623B ADS-Kern, EM-Design, Layout, HSD-Ckt-Sim, PIPro
Das W3623B ist ein Power Integrity-Paket, ausgestattet mit einer Hochgeschwindigkeits-Simulation serieller Kanäle. Die EM-Analyse in PIPro ist schneller als allgemeine EM-Tools.
Durchführung einer Power-Integrity-Analyse
Messen und Analysieren von Stromschienen mit einem Echtzeit-Oszilloskop
Zugang zu Premium-Inhalten erlangen
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?