Choose a country or area to see content specific to your location
Confirm Your Country or Area
Confirmar
Confirme su país para acceder a los precios, ofertas especiales, eventos e información de contacto.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
La integridad de la alimentación es esencial para el éxito de cualquier proyecto electrónico.
Aprende:
Lección 1 - Introducción a la integridad del poder
Se introduce el concepto de integridad de potencia y su importancia en el diseño electrónico. Se analiza la relación entre la integridad de potencia y la integridad de la señal, así como los diferentes tipos de problemas de integridad de potencia que pueden presentarse.
Lección 2 - La creciente necesidad de integridad energética
Conozca la creciente necesidad de integridad de la alimentación en los diseños electrónicos modernos. Esto se debe al creciente uso de circuitos digitales de alta velocidad, que requieren una fuente de alimentación limpia y estable.
Lección 3: Simulación de integridad de potencia con modelos gemelos digitales
Cómo usar modelos de gemelos digitales para simular problemas de integridad de la energía. Los modelos de gemelos digitales son representaciones precisas de sistemas reales y permiten predecir el rendimiento de una red de suministro de energía en diferentes condiciones.
Lección 4: Fundamentos de la medición del riel de potencia
Fundamentos de la medición de la línea de alimentación. Se describen los diferentes tipos de sondas de línea de alimentación y cómo usarlas para medir el ruido y la caída de tensión de la línea de alimentación.
Lección 5: Medición de la calidad de la energía y los efectos de la EMI
Cómo realizar mediciones de integridad de potencia precisas y fiables. Abarca temas como la colocación de sondas, el acondicionamiento de señales y el análisis de datos.
Lección 6 - Medición de la eficiencia energética y los efectos ambientales
Presenta diversos casos prácticos que ilustran la importancia de la integridad de la potencia en el diseño electrónico. Los casos prácticos abarcan diversas aplicaciones, como convertidores de datos de alta velocidad, sistemas de comunicación inalámbrica y convertidores de potencia.
Fichas técnicas
Análisis de integridad de la alimentación con sondas de riel de potencia N7020A y N7024A
La aplicación Keysight Power Integrity Analysis funciona de forma óptima con las sondas de carril de potencia N7020A y N7024A. Esta aplicación permite a los usuarios definir una fuente de CC como víctima o agresora de otras señales de transición periódicas y cuantifica la intensidad de la interacción adversa. De esta forma, los usuarios pueden visualizar cómo se verían su fuente de CC o sus señales digitales si fueran inmunes a los efectos negativos mutuos. Con esta información, pueden tomar decisiones informadas sobre los pasos a seguir, si los hubiera, para depurar sus fuentes de CC.
Notas de aplicación
Cómo realizar las mejores mediciones de integridad energética
Gracias a la Ley de Moore, los productos electrónicos ofrecen cada vez más funcionalidades y características. Los microcontroladores asequibles permiten dispositivos y servicios con un rendimiento mejorado y funciones más completas, como electrodomésticos, automóviles, dispositivos médicos, wearables, el Internet de las Cosas, teléfonos inteligentes y la nube.
Software de prueba de fuente de alimentación para osciloscopios Infiniium de las series EXR y MXR
El análisis de fuentes de alimentación es sencillo con los osciloscopios Infiniium serie MXR de Keysight y el software opcional D9110PWRA. La amplia gama de mediciones automatizadas de caracterización de fuentes de alimentación incluye mediciones de respuesta en frecuencia crítica, como la relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) y la respuesta del lazo de control (diagramas de Bode). Los osciloscopios Infiniium serie EXR y serie MXR también admiten pruebas de máscara de forma de onda multicanal para un análisis detallado de las pruebas de encendido/apagado del sistema de alimentación de hasta 8 líneas de alimentación.
Software
W3623B ADS Core, EM Design, Layout, HSD Ckt Sim, PIPro
El W3623B es un paquete de integridad de potencia, equipado con simulación de canal serie de alta velocidad. El análisis EM en PIPro es más rápido que las herramientas EM de propósito general.
Cómo realizar un análisis de integridad de la energía
Mida y analice los rieles de potencia utilizando un osciloscopio en tiempo real
Aprenda
Diseño para la integridad de la señal
Descubre el método de tres pasos para resolver problemas de integridad de la señal
Acceda a contenidos premium
Por favor, que un representante de ventas se ponga en contacto conmigo.
¿Qué busca?