Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
三次元電磁界シミュレーション実行方法、マルチレーン・メモリ・シミュレーションの設定方法、および予備的なメモリ・インターフェース・バーチャル ・プロトタイプの構築方法について説明します。
学び:
レッスン1 - メモリ・デザイナー・チュートリアル
アイ測定を実行するためにMemory Designerでシミュレート。
ホワイトペーパー
DDR4およびそれ以降の設計
このビデオでは、キーサイトのMemory Designerソフトウェアを使用してメモリインターフェースをシミュレートする方法の概要を説明します。このビデオでは、メモリインターフェースモデルの作成、3D電磁界シミュレーションの実行、シミュレーション結果のインポート、およびアイダイアグラム解析の実行について説明しています。Memory Designerは、PCBレイアウトがメモリインターフェースの信号完全性に与える影響を正確にモデル化し、さまざまな設計変更の影響を特定するためのWhat-if解析を実行し、メモリインターフェースがその性能要件を満たしていることを検証するために使用できます。
電子書籍
高速デジタル 成功させるための4つの考慮点
5G、モノのインターネット、人工知能、バーチャルリアリティ、自動運転車などの新興テクノロジーからのデータ需要に対応するため、高速デジタル規格は急速に進化しています。
ソフトウェア
W3626B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+Memory+SIPro+PIPro
高速シリアル、メモリ、シグナルインテグリティとパワーインテグリティのためのレイアウト後の検証が含まれています。
安定した高周波電力増幅器の設計方法
WinslowプローブをサポートするEDAソフトウェアを使用して、高周波RFパワーアンプの安定性解析を包括的に実施する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?