Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
學習如何執行 DD EM 模擬、設定多通道記憶體模擬,以及建立初步的記憶體介面虛擬原型。
學習:
第 1 課 - 記憶體設計師教學課程
使用 Memory Designer 進行模擬以執行眼圖量測。
白皮書
DDR4 及未來設計
該視訊概述了如何使用 Keysight 的 Memory Designer 軟體來模擬記憶體介面。視訊內容包括建立記憶體介面模型、執行 DD 電磁模擬、匯入模擬結果,以及執行眼圖分析。Memory Designer 可用於精確建模 PCB 佈局對記憶體介面訊號完整性的影響、執行假設分析以辨識不同設計變更的影響,以及驗證記憶體介面是否符合其效能要求。
電子書
高速數位設計成功的四大考量
高速數位標準正快速演進,以跟上來自 5G、物聯網、人工智慧、虛擬實境和自動駕駛車輛等新興技術的資料需求。
軟體
W3626B ADS 核心、電磁設計、佈局、HSD 電路模擬、記憶體、SIPro、PIPro
包含高速串列、記憶體、訊號完整性和電源完整性的佈局後驗證。
如何設計穩定的射頻功率放大器
使用支援Winslow探針的EDA軟體,全面執行高頻射頻功率放大器的穩定性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?