Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
マイクロ波とミリ波 ミックスした設計が、MMIC、RFIC、ラミネート、アンテナをコンパクトなフォームファクターにどのように統合しているかをご覧ください。
学び:
レッスン1 - 統合3D電磁場-回路コシミュレーション
ADSユニークな3D電磁場/回路コシミュレーション環境であるRFProを使用して、設計サイクルタイムを短縮し、望ましくないカップリング、周波数シフト、ミスマッチ損失などの設計上の問題を特定して修正する方法をRF設計エンジニアに教えることを目的としたコースとその目的を紹介します。
レッスン - 議題と背景
本コースでは、高周波数化と高密度実装への設計トレンド、RFモジュール設計の課題、およびEM/回路コシミュレーションにおけるRFProの使用の利点について、アジェンダと背景を概説します。
レッスン3 - RFPROクイックデモンストレーション
ADS RFProを使用して、パワーアンプとスイッチを備えたマルチレイヤーRFモジュールの3D電磁場/回路コシミュレーションをセットアップし、実行する方法の簡単なデモをご覧ください。また、結果をさまざまな形式で表示し、解析する方法も紹介します。
レッスン4 - PA/スイッチモジュールの設計におけるRFPROの使用
PA/スイッチモジュールの設計段階でRFProを使用し、トレースとビア間のカップリング、レイアウト寄生による周波数シフト、インピーダンス変動によるミスマッチ損失、ウィンスロー・プローブを使用した安定性の問題など、設計上の問題を特定して修正する方法を説明します。
レッスン - 実践ワークショップを共有する
パワーアンプとスイッチを備えたマルチレイヤーRFモジュールのEM/回路コシミュレーションにADS RFProを使用する実習ワークショップへのリンクを提供します。ワークショップには、ステップバイステップの手順とダウンロード用のファイルが含まれています。
レッスン6 - サマリー - 統合3D電磁場-回路コシミュレーション
EM解析容易なアクセス、回路シミュレーションとのシームレスな統合、レイアウト抽出と接続の自動化、設計問題の特定と修正、設計サイクルタイムの短縮など、ADS で RFPro for EM/Circuitコシミュレーションを使用する主なポイントと利点をまとめています。
ブローシャー
PathWave 設計ソフトウェア
シンプルな設計の時代は終わりました。毎年、設計者はバッテリー寿命の延長、コンポーネントの小型化、統合レベルの向上といった新たな限界に挑戦しています。複雑な設計には新たな課題が伴います。設計者はシミュレーションのセットアップと実行に何時間も費やします。膨大なデータが測定と分析を待っています。エンジニアは、複数の設計ツールを接続するための回避策を作成する必要があります。その間にも、ワイヤレス標準は急速に進化しています。現代のテクノロジーの強い要求に対応するためには、設計者は新しいアプローチを必要としています。
電子書籍
ミリ波通信回路設計を習得するための4つの秘訣
キーサイトは、4Gから5Gへの移行において、モバイルネットワークデバイスおよびインフラストラクチャの設計、開発、展開に劇的な変化を目の当たりにしてきました。回路設計に影響を与える大きな課題の1つは、70 GHzミリ波(mmWave)帯域にまで及ぶ周波数です。高ミリ波周波数と小型化への推進は、回路およびシステムの設計に直接影響を与えます。
技術概要
技術概要:5G EDA設計フロー
PathWave Advanced Design System (ADS)は、これまで市場の他のEDAツールでは十分に満たされていなかった、5G製品開発における3つの重要な要件に対応しています。
ソフトウェア
W3608B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt Verification + Complete VTB
マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
マルチテクノロジー設計手法:ミリ波 フェーズドアレイ
自動3Dレイアウトおよびシミュレーションソフトウェアを使用して、マルチテクノロジーmmWaveモジュールレイアウトを自動化
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?