Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
了解混合式微波和毫米波設計如何將 MMIC、RFIC、層壓板和天線整合在一起,以緊湊的外形尺寸呈現。
學習:
第 1 課 - 整合式 DD EM 電路共模擬
介紹課程及其目標,即教導 RF 設計工程師如何使用 ADS 中獨特的 DD EM/Circuit 協同模擬環境 RFPro,以縮短設計週期時間,並找出和修正設計問題,例如不想要的耦合、頻率偏移、錯配損失等。
第 2 課 - 議程與背景
本課程概述了議程和背景,內容涵蓋了朝向更高頻率和更密集組裝的設計趨勢、射頻模組設計的挑戰,以及使用 RFPro 進行電磁/電路協同模擬的優勢。
第 3 課 - RFPRO 快速示範
請參閱如何在 ADS 中使用 RFPro 設定並執行包含功率放大器和開關的多層 RF 模組的 DD 電磁/電路共同模擬的快速示範。它還展示了如何以各種格式檢視和分析結果。
第 4 課 - 在 PA/開關模組設計中使用 RFPRO
說明如何在 PA/開關模組的設計階段使用 RFPro,以識別並解決設計問題,例如走線和過孔之間的耦合、佈局寄生效應引起的頻率偏移、阻抗變化引起的不匹配損耗,以及使用 Winslow 探棒解決穩定性問題。
第 5 課 - 分享實作工作坊
提供一個實作工作坊的連結,讓使用者練習在 ADS 中使用 RFPro 進行含功率放大器和開關的多層 RF 模組的 EM/電路協同模擬。該工作坊包含逐步說明和可供下載的檔案。
第 6 課 - 總結 - 整合式 DD EM 電路共模擬
總結在 ADS 中使用 RFPro 進行電磁 (EM)/電路協同模擬的主要優點和效益,例如輕鬆存取 EM 分析、與電路模擬無縫整合、版圖萃取與連接的自動化、設計問題的識別與修正,以及縮短設計週期時間。
產品手冊
PathWave 設計軟體
簡單設計的時代已經過去。每年,設計人員都在突破新的極限:更長的電池續航力、更小的元件、更高的整合度。複雜的設計帶來了新的挑戰。設計人員花費數小時設定和執行模擬。海量的資料等待量測和分析。工程師需要建立變通方法來連接多個設計工具。同時,無線標準正在快速演進。為了跟上現代科技的強勁需求,設計人員需要一種新的方法。
電子書
掌握毫米波通訊電路設計的四大秘訣
Keysight 觀察到,在從 4G 過渡到 5G 的過程中,行動網路裝置和基礎設施的設計、開發和部署發生了巨大變化。影響電路設計的一個重大挑戰是頻率擴展到 70 GHz 毫米波(mmWave)頻段。高毫米波頻率和微型化趨勢直接影響電路和系統的設計。
技術總覽
技術概覽:5G 微波 RF EDA 設計流程
PathWave Advanced Design System (ADS) 解決了 5G 產品開發的 3 個關鍵要求,這些要求是市場上其他 EDA 工具以前未能令人滿意地滿足的。
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計多技術毫米波相控陣天線
使用自動化 DD 佈局與模擬軟體,自動化多技術 mmWave 模組佈局
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?