Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
PCB設計者は、シミュレーションを使用して設計を最適化し、物理的なプロトタイプのスピンを減らします。複雑なエレクトロニクスは、シミュレーションを完了するために、より多くのコンピューティングパワーを必要とします。高性能コンピューティング(HPC)と並列処理により、シミュレーション時間を80%短縮し、コストと時間を節約できます。
学び:
レッスン - EDA産業のボトルネック
EDA業界のボトルネック、ユーザーペルソナ、ハイパフォーマンスコンピューティングの概要、およびキーサイトのDesign Cloudアクセラレータについて学びます。
レッスン - HPCとは何か
ハイパフォーマンスコンピューティング、並列処理、シミュレーションアクセラレータとは何か。
レッスン - デプロイメントモデル
キーサイト Design Cloudアクセラレータの3つの展開モデル(オンプレミス、ハイブリッドクラウド、ターンキークラウド)について学びましょう。
レッスン - HPC デモ
レッスン - 復習とベンチマーク
コースの概要と、実世界のケースのベンチマーク結果。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?