モデル:
PV8931A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NU2-class ベンチトップ太陽光発電 (PV) アレイシミュレータには、PV8900シリーズが含まれます。
Keysight PV8931A 太陽電池アレイシミュレータは、インバータの最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。
Maximum current per output
60 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
1500 V
Number of outputs
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 7,767,921
モデル:
PV8931A
納期:
数量
オプション
1
太陽光発電アレイシミュレータ、1500 V、60 A、30 kW、400/480 VAC | キーサイト保証 - 5年間 | KeysightCare 初年度サポート
キーサイトのPV8931A太陽光発電(PV)アレイシミュレーターは、インバータの最大電力ポイント追跡アルゴリズムの性能を開発、検証、最適化することができます。 インバーターの最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴリズムを開発し、性能を検証するのは、難しい作業です。 MPPTアルゴリズムは複雑で、温度や照度などの条件を総合的に設定して太陽の下でテストすることは難しく、費用と時間がかかります。
キーサイトのPV8931A太陽光発電アレイシミュレーターを使用して、設計ラボや製造ラインで、実際の太陽光発電アレイの出力特性をシミュレートできます。 PV8931A太陽光発電アレイシミュレーターは、オートレンジのプログラム可能なDC電源で、さまざまな環境条件(温度、照度、経年劣化、セル技術など)でのI-Vカーブ特性をすばやくシミュレートでき、ソーラーインバータを迅速かつ包括的にテストすることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。