太陽能電池陣列模擬器

模擬太陽能陣列,以提升逆變器設計。

Keysight NU2級桌上型光伏 (PV) 陣列模擬器包含 PV8900 系列。它們以 3U 機架式外形提供高達 30 kW 的功率,或多個單元並聯時可達 600 kW,以模擬光伏陣列的電氣特性,這對於太陽能逆變器的測試和最佳化至關重要。自動量程輸出可在全功率下適應各種電壓和電流組合,以模擬各種光伏陣列條件,而無需多個電源供應器。我們的光伏陣列模擬器也可用作直流電源供應器,提供內建輸出列表、資料記錄和任意波形產生等功能。您可選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬方案。

高功率且可擴充

單一裝置可測試高達 2000 V 和 30 kW,或透過多個裝置擴充至 600 kW,用於大型商用光伏系統中的高容量串列式逆變器測試。

自動範圍切換輸出

自動調整輸出以符合負載要求,在最高 2000 V 或 60 A 的電壓和電流組合下提供全功率。 

DC 電源供應模式

提供高達 30 kW 的自動範圍直流電源,具備精確的電壓/電流控制,以及輸出序列、資料記錄和波形產生等進階功能。

自動化測試

旨在簡化驗證符合 EN50530、IEC 61853 和 IEC 61215 等產業標準的流程。 

產品影像
  • Maximum power

    20 kW 至 30 kW

  • Maximum voltage per output

    1500 V 至 2000 V

  • Maximum current per output

    30 A 至 60 A

  • Number of outputs

    1

最熱門配置

自訂產品配置
影像:NU2 級光伏陣列模擬器,20 kW,400/480 VAC
NU2 級光伏陣列模擬器,20 kW,400/480 VAC
型號
PV8921A
最大功率
20 kW
每輸出最大電壓
1500 V
每輸出最大電流
30 A
輸出數量
1
影像:NU2 級光伏陣列模擬器,30 kW,400/480 VAC
NU2 級光伏陣列模擬器,30 kW,400/480 VAC
型號
PV8931A
最大功率
30 kW
每輸出最大電壓
1500 V
每輸出最大電流
60 A
輸出數量
1
影像:NU2 級光伏陣列模擬器,30 kW,400/480 VAC
NU2 級光伏陣列模擬器,30 kW,400/480 VAC
型號
PV8932A
最大功率
30 kW
每輸出最大電壓
2000 V
每輸出最大電流
30 A
輸出數量
1

常見問題