Keysight PV8921A 光伏陣列模擬器讓您能在開發、驗證並提升逆變器之最大功率點追蹤(MPPT)演算法的效能。

產品特性

  • 最大功率:20 kW 直流
  • 最大輸出直流電壓:1,500 VDC
  • 輸入電壓:400/480 VAC
  • I/V 曲線規格:曲線模式或桌面模式
  • 此外,還可當作傳統的自動調整範圍直流電源供應器

Keysight PV8921A 光伏(PV)陣列模擬器讓您能開發、驗證並最佳化變頻器最大峰值功率追蹤演算法的效能。 變頻器最大功率點追蹤(MPPT)演算法效能的開發和驗證工作極富挑戰性。 MPPT 演算法極為複雜,要在太陽下和所有的溫度和輻照條件下進行測試(即便做得到),不但困難而且成本高昂又耗時。

在您的設計實驗室或生產線上,使用 Keysight PV8921A 光伏陣列模擬器,來模擬真實光伏陣列的輸出特性。 PV8921A 太陽能陣列模擬器是一款可自動調整範圍的可程控直流電源,可快速模擬不同環境條件(溫度、輻照度、使用年限、電池技術等)下的 IV 曲線特性,讓您能快速又全面地測試您的太陽能逆變器。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助