Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) de bancada da classe NU2 da Keysight incluem a série PV8900.
Os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) de bancada da classe NU2 da Keysight incluem a série PV8900. Eles fornecem até 30 kW de potência, ou 600 kW com várias unidades em paralelo, em um formato montado em rack 3U para emular as características elétricas dos painéis fotovoltaicos, essenciais para o teste e a otimização de inversores solares. A saída com seleção automática de faixa acomoda uma ampla gama de combinações de tensão e corrente em potência total para simular várias condições de painéis fotovoltaicos sem a necessidade de várias fontes de alimentação. Nossos simuladores de painéis fotovoltaicos também funcionam como uma fonte de alimentação CC, oferecendo recursos como listas de saída integradas, registro de dados e geração de formas de onda arbitrárias. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Teste até 2000 V e 30 kW em uma única unidade ou amplie com várias unidades até 600 kW para testes de inversores string de alta capacidade em grandes sistemas fotovoltaicos comerciais.
Ajusta automaticamente a saída para atender aos requisitos de carga e fornecer potência total em combinações de tensão e corrente de até 2000 V ou 60 A.
Fornece até 30 kW de energia CC com seleção automática de faixa, controle preciso de tensão/corrente e recursos avançados, como sequenciamento de saída, registro de dados e geração de forma de onda.
Projetado para simplificar o processo de verificação da conformidade com as normas da indústria, como EN50530, IEC 61853 e IEC 61215.
Maximum power
20 kW até 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V até 2000 V
Maximum current per output
30 A até 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8921A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor.
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8921A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor. Desenvolver e verificar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor é um desafio. Os algoritmos MPPT são complexos, e os testes sob o sol com um conjunto abrangente de condições de temperatura e irradiância são difíceis, caros e demorados.
Utilize os simuladores de painéis fotovoltaicos Keysight PV8921A em seu laboratório de projeto ou em sua linha de produção para simular as características de saída de um painel fotovoltaico real. O simulador de painéis fotovoltaicos PV8921A é uma fonte de alimentação CC programável com seleção automática de faixa que pode simular rapidamente as características da curva I-V em diferentes condições ambientais (temperatura, irradiância, idade, tecnologia das células e muito mais), permitindo que você teste de forma rápida e abrangente seus inversores solares.
PV8931A
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos Keysight PV8931A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor.
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8931A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor. Desenvolver e verificar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor é um desafio. Os algoritmos MPPT são complexos, e os testes sob o sol com um conjunto abrangente de condições de temperatura e irradiância são difíceis, caros e demorados.
Use os simuladores de painéis fotovoltaicos Keysight PV8931A em seu laboratório de projeto ou em sua linha de produção para simular as características de saída de um painel fotovoltaico real. O simulador de painéis fotovoltaicos PV8931A é uma fonte de alimentação CC programável com seleção automática de faixa que pode simular rapidamente as características da curva I-V em diferentes condições ambientais (temperatura, irradiância, idade, tecnologia das células e muito mais), permitindo que você teste de forma rápida e abrangente seus inversores solares.
PV8932A
O Simulador de Matriz Fotovoltaica Keysight PV8932A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor.
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8932A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor. Desenvolver e verificar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor é um desafio. Os algoritmos MPPT são complexos, e os testes sob o sol com um conjunto abrangente de condições de temperatura e irradiância são difíceis, caros e demorados.
Use os simuladores de painéis fotovoltaicos Keysight PV8932A em seu laboratório de projeto ou em sua linha de produção para simular as características de saída de um painel fotovoltaico real. O simulador de painéis fotovoltaicos PV8932A é uma fonte de alimentação CC programável com seleção automática de faixa que pode simular rapidamente as características da curva I-V em diferentes condições ambientais (temperatura, irradiância, idade, tecnologia das células e muito mais), permitindo que você teste de forma rápida e abrangente seus inversores solares.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) são amplamente utilizados em várias aplicações de energia solar e energia renovável. Os seus principais casos de utilização incluem:
Esses simuladores são essenciais para o avanço da tecnologia de energia solar, pois permitem testes precisos e repetíveis sem depender de painéis solares físicos ou condições climáticas imprevisíveis.
Os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) desempenham um papel crucial nos testes de inversores solares, replicando com precisão as características elétricas dos painéis solares em diversas condições ambientais. Esses simuladores permitem que os fabricantes testem os inversores em vários cenários reais, como flutuação da luz solar (irradiação), mudanças de temperatura e sombreamento parcial, tudo em um ambiente de laboratório controlado. Ao simular o rastreamento dinâmico do ponto de potência máxima (MPP) e as condições de carga, os simuladores de painéis fotovoltaicos ajudam os engenheiros a avaliar a eficiência, a estabilidade e o tempo de resposta dos inversores. Isso garante que os inversores solares possam converter com confiabilidade a energia solar em energia elétrica. Ao simular o rastreamento dinâmico do ponto de potência máxima (MPP) e as condições de carga, os simuladores de painéis fotovoltaicos ajudam os engenheiros a avaliar a eficiência, a estabilidade e o tempo de resposta do inversor. Isso garante que os inversores solares possam converter de forma confiável a energia CC dos painéis solares em energia CA para sistemas conectados à rede ou fora da rede, otimizando a captação de energia e o desempenho.
Sim, os simuladores de painéis fotovoltaicos podem simular uma ampla gama de configurações de painéis fotovoltaicos, incluindo configurações em série, paralelas e mistas, permitindo testes abrangentes dos projetos de sistemas fotovoltaicos.
Embora os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) sejam especificamente projetados para replicar o comportamento elétrico de painéis solares e sistemas fotovoltaicos, sua capacidade de modelar características elétricas dinâmicas e impactos ambientais os torna adaptáveis para determinados testes de sistemas de energia renovável. Eles podem ser usados para validar componentes em sistemas híbridos renováveis, como configurações solares com armazenamento, ou para testar conversores de energia, sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) e inversores conectados à rede que interagem com várias fontes de energia. No entanto, os simuladores de painéis fotovoltaicos são otimizados principalmente para aplicações de energia solar e podem não replicar totalmente o comportamento de turbinas eólicas, células de combustível ou outras tecnologias renováveis não solares.