Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
AC/그리드 에뮬레이터는 EV 에뮬레이션을 뛰어넘어 전력 전자 장치와 그리드 연계 시스템을 효율적으로 테스트할 수 있는 올인원 시스템을 제공합니다. 주요 애플리케이션에는 EV 및 EVSE 충전 테스트, 재생 에너지 및 에너지 저장 시스템 검증, IEEE 1547과 같은 표준에 따른 그리드 연계 및 적합성 테스트가 포함됩니다. 정상 및 비정상 그리드 조건을 정밀하게 에뮬레이션하여 전압 및 주파수 라이드스루(ride-through), 전력 품질, 단독 운전 방지(anti-islanding) 등의 기능을 평가할 수 있습니다. 간단한 업그레이드를 통해 모든 SL1200A 시리즈 모델에서 저지연 전력 하드웨어 인 더 루프(PHIL) 동작이 가능하므로 그리드 연계 장치 및 제어기에 대한 실시간 폐루프 테스트를 지원합니다. 양방향 동작을 통해 시스템은 전력을 소스하거나 싱크하고 시설 그리드로 에너지를 회생시킬 수 있습니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
모든 SL1200A 시리즈 모델을 업그레이드하여 저지연 PHIL 동작을 구현할 수 있습니다.기존 AC/그리드 에뮬레이터를 교체하지 않고도 그리드 연계 장치 및 제어기에 대한 실시간 폐루프 테스트를 활성화하십시오.
외부 변압기 없이 최대 1200 VAC의 유연한 전압 범위는 테스트 설정을 간소화하고 귀중한 실험실 공간을 절약하며 지정된 전압에서 완전한 성능을 보장합니다.
AC 및 DC 전압 기능을 단일 장치에 통합하여 귀중한 실험실 공간을 희생하지 않고 저전압 및 고전압 표준 테스트를 위한 다용도의 올인원 솔루션이 됩니다.
출력 컴바이너 박스와 통신 케이블을 사용하여 여러 장치를 병렬로 연결함으로써 더 높은 전력 요구 사항(최대 1.35 MW / 2.0 MVA)을 충족할 수 있도록 모듈식 설계를 적용하여 전력 출력을 확장할 수 있습니다.
Maximum AC power
30 kW ~ 90 kW
Maximum DC power
40 kW ~ 120 kW
Maximum AC voltage
600 VAC ~ 1200 VAC
Maximum DC voltage
±500 VDC ~ ±1000 VDC
SL1201A
키사이트 SL1201A는 1.3 m 랙에 제공되는 600 VAC, 63 A, 30 kVA, 3상 AC 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 추가하면 ±500 V, ±180 A, 40 kW, 회생 DC 전원 공급기/전자 부하로 작동합니다.
SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구 사항을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1,200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.
SL1213A
키사이트 SL1213A는 1.7 m 랙에 제공되는 1200 VAC, 65 A, 90 kVA, 3상 AC 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 추가하면 ±1000 V, ±180 A, 120 kW, 회생 DC 전원 공급기/전자 부하로 작동합니다.
SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구 사항을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1,200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.
SL1215A
키사이트 SL1215A는 1.7 m 랙에 제공되는 이중 범위(600 / 1200 VAC), 90 kVA, 3상 AC / 그리드 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 선택하고, 이중 범위(±500 / ±1000 V), 120 kW 회생 DC 전원 공급기 / 전자 부하로 사용할 수 있습니다.
SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구 사항을 처리하도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PHIL 테스트는 실제 전력 하드웨어를 실시간 시뮬레이션에 연결하여 재현 가능한 시뮬레이션된 그리드 조건에서 장치 및 제어기의 폐루프 평가를 가능하게 합니다.
저지연은 시뮬레이터와 피테스트 장치(hardware under test) 간의 폐루프 연결 지연을 줄여 보다 응답성이 뛰어나고 대표성 있는 실시간 테스트를 지원합니다.
저지연 PHIL 기능은 모든 SL1200A 시리즈 회생형 AC/그리드 에뮬레이터 모델의 업그레이드로 제공됩니다.
예. 기존 SL1200A 시리즈 시스템을 업그레이드할 수 있으므로 사용자는 AC/그리드 에뮬레이터를 교체하지 않고도 저지연 PHIL 동작을 추가할 수 있습니다.
일반적인 애플리케이션에는 그리드 연계형 컨버터, 분산 에너지 자원, 에너지 저장 시스템, EV 및 EVSE 전력 전자 장치, 그리고 이와 연관된 제어기 테스트가 포함됩니다.
본 시스템은 전압 및 주파수 라이드스루, 전력 품질, 단독 운전 방지 동작 등의 기능을 평가하기 위해 정상 및 비정상 그리드 조건을 재현할 수 있습니다.
예. 회생형 4상한(four-quadrant) 아키텍처는 전력을 소스 및 싱크하고 에너지를 시설 그리드로 반환할 수 있어 테스트 중 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
저지연 PHIL은 테스트 환경에 실시간 폐루프 기능을 추가하며, 제공되는 시퀀싱 및 적합성 소프트웨어는 정의된 그리드 테스트 절차를 자동화하는 데 도움을 줍니다.